EX-AZ 355-12ZK-3D
Artikelnummer:101186431
Arkiv

Produktbeskrivning
- metallhus
- Aktiveringshuvuden kan vridas i steg om 4 x 90°
- 3 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
- 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
- Lång livslängd
- Kan monteras på en plan yta
- Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
- 3 Kontakter
- Tvärgående och längsgående hål
- Monteringsinformation enligt EN 50041
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningEX-AZ 355-12ZK-3D
Artikelnummer (beställningsnummer)101186431
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-02
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-02
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, version 7.0EC002592
ETIM-nummer, version 6.0EC002592
Explosionsskydd
Ex-zoner22
Explosionsskyddad kategori3D
Explosionsskydd märkningEx tD A22 IP67 T90°C X
Globala egenskaper
FöreskrifterBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Kapslingens materialpressgjuten lättlegering
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Bruttovikt300g
Allmänna data - Egenskaper
Antal extra kontakter1
Antal säkerhetskontakter2
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)2.000.000kopplingar
B10D Normalt öppen kontakt (NO)1.000.000kopplingar
Note (B10D Normally open contact (NO))vid 10% Ie belastning
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Hållkraft5N
tvångsöppningssträcka10,7mm
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum5N
Aktiveringshastighet, maximum1m/s
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Förskruvningens kabelstorlek, minimum6mm
Förskruvningens kabelstorlek, maximum12mm
Anslutningsarea, minimum0.75 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Mekaniska data - mått
Sensorns längd38mm
Sensorns bredd66,7mm
Sensorns höjd114mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-40 ... +60 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 VAC
Märkstötspänning Uimp4kV
Elektriska data
Termisk testström10A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-154A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-134A
KopplingsdonNO, NC
KopplingsprincipTyckkontakt
Kontakternas material, elektrisktSilver
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.Inklusive Ex-certifierad kabelförskruvning
Note
Note (General)8 aktiveringsriktningar är möjliga genom att vrida aktiveringshuvudet 4 x 90°. Använd en Torx-skruvmejsel T10. Även när skruven är borttagen är huvudet självhållande. Det går inte att manipulera brytaren.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-24 03:21