schmersal_s_icon.png

EX-AZM 161CC-12/12RKA-3D

Artikelnummer: 103055351

Produktbeteckning:

EX-AZM 161 (1)-12/12-(2)K(3)-024-3D


(1)
SKSkruvkoppling
CCFjäderanslutning

(2)
utanHållkraft 5 N
RHållkraft 30 N

(3)
utanlåser upp med spänning
Alåser med spänning
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • Fjäderanslutning
  • Ex-zon 22
  • Plasthus
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Klämkraft 2000N
  • 6 Kontakter
  • Manuell tvångsöppning
  • Förregling med skydd mot felaktig låsning.
  • kabelgenomföringar 4 M 16 x 1.5

Beställningsinformation

Produktbeteckning

EX-AZM 161CC-12/12RKA-3D

Artikelnummer (beställningsnummer)

103055351

EAN (European Article Number)

4030661640921

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

CCC-EX

ATEX (Konformitätserklärung)

Explosionsskydd

Explosionsskydd: Föreskrifter

EN IEC 60079-0

EN 60079-31

Ex-zoner

22

Explosionsskyddad kategori

3D

Explosionsskydd märkning

D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X

Globala egenskaper

Föreskrifter

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Aktiv princip

elektromekanisk

Kapslingens material

Plast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande

Allmänna data - Egenskaper

låser med spänning

Ja

Manuell tvångsöppning

Ja

Antal aktiveringsriktningar

3

Antal extra kontakter

2

Antal säkerhetskontakter

4

Klassificering

Föreskrifter

EN ISO 13849-1

Performance Level, up to

c

Kategori

1

B10D Öppnare (NC)

2.000.000 kopplingar

notera

Electrical life on request.

B10D Normalt öppen kontakt (NO)

1.000.000 kopplingar

Mission time

20 År

Säkerhetsklassificering - Feluteslutning

Please note:

Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.

Performance Level, up to

d

Kategori

3

notera

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Mission time

20 År

Mekaniska data

Mekanisk livslängd, minimum

1.000.000 kopplingar

Aktiveringsspel i aktiveringsriktningen

5,5 mm

Slagenergi, maximum

7 J

Klämkraft enligt EN ISO 14119

2.000 N

Klämkraft, maximum

2.600 N

Hållkraft

30 N

tvångsöppningssträcka

10 mm

Erforderlig kraft för tvångsbrytning per brytande kontakt, minimum

10 N

Aktiveringshastighet, maximum

1 m/s

Montering

Skruvar

Type of the fixing screws

3x M6

Skruvhuvudets utformning

Flat head screw

Åtdragningsmoment för fästskruvarna till höljets lock

0,6 Nm

notera

The tightening sequence of the cover screws must be observed. This can be found in the attached drawing in the “Pictures” tab.

Åtdragningsmoment för kabelförskruvningen

3 Nm

Mechanical data - Connection technique

Anslutning, kontakt

Fjäderanslutning

Förskruvningens kabelstorlek, minimum

5 mm

Förskruvningens kabelstorlek, maximum

10 mm

Anslutningsarea, minimum

1 x 0,75 mm²

Anslutningsarea, maximum

1 x 1,5 mm²

Mekaniska data - mått

Längd

30 mm

Bredd

130 mm

Höjd

90 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP67

Omgivningstemperatur

-10 ... +50 °C

Note (Relative humidity)

icke kondenserande

inte nedisande

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

250 VAC

Märkstötspänning

4 kV

Elektriska data

Termisk testström

6 A

Märkspänning

24 VAC

Märkspänning

24 VDC

Krävd nominell kortslutningsström

1.000 A

Brukskategori DC-13

24 VDC

Brukskategori DC-13

2,5 A

Elektrisk märkeffekt, maximum

10 W

Kopplingsdon

NO, NC

Kopplingsprincip

slow action, positive break NC contact

Maximal omkopplingsfrekvens

1.000 /h

Kontakternas material, elektriskt

Silver

Elektriska data - magnetstyrning IN

Magnet tillkopplingstid

100 %

Testpulsens varaktighet, max

5 ms

Testpulsintervall, minimum

50 ms

Elektriska data - Säkerhetskontakter

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2,5 A

Elektriska data - Extrakontakter

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2,5 A

Diverse data

Notera (applikationstillämpningar)

skjutbar skyddsanordning

avtagbart skydd

förreglingsbrytare för svänfgbara skydd

Leveransomfång

Leveransomfång

Actuator must be ordered separately.

Note

Note (Manual release)

Vid underhåll, installation osv.

Kontaktdiagram

Diagram

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-AZM 161
EX-AZM 161 I
Type:See ordering code
Marking:D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-31:2014
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, September 25, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-AZM 161
EX-AZM 161 I
Type:See ordering code
Marking:D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
EN 60079-0:2012 + A11:2013
EN 60079-31:2014
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 20, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-09-23 08:50