schmersal_s_icon.png

EX-AZM 161CC-12/12RKA-3D

Artikelnummer: 103055351

Produkttypebetegnelse:

EX-AZM 161 (1)-12/12-(2)K(3)-024-3D


(1)
SKSkrue terminaler
CCWargo klemmer

(2)
udenHoldekraft 5 N
RHoldekraft 30 N

(3)
udenSpænding for at åbne
ASpænding for at låse
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Wargo klemmer
  • Ex-zone 22
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Låsestyrke 2000N
  • 6 Kontakt
  • Manuel reset
  • Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
  • kabel indgange 4 M 16 x 1.5

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

EX-AZM 161CC-12/12RKA-3D

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103055351

EAN (European Article Number)

4030661640921

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

CCC-EX

ATEX (Konformitätserklärung)

Eksplosionsbeskyttelse

Eksplosionsbeskyttelse: Standart

EN IEC 60079-0

EN 60079-31

Eksplosionsbeskyttelseszoner

22

Eksplosionsbeskyttet kategori

3D

Eksplosionsbeskyttelse-Mærkning

D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X

Globale egenskaber

Forskrifter

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Aktivt princip

elektromekanisk

Materiale til kapsling

Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende

Generelle data - egenskaber

Spænding for at låse

Ja

Manuel reset

Ja

Antal aktiverende retninger

3

Antal hjælpekontakter

2

Antal sikkerhedskontakter

4

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

Performance Level, til

c

Kategori iht. EN ISO 13849

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 koblinger

Note

Electrical life on request.

B10D Normally-open contact (NO)

1.000.000 koblinger

Brugstid

20 År

Klassifikation - fejludlukkelse

OBS:

Kan anvendes hvis udelukkelse af fejl for farlig beskadigelse af 1-kanalsmekanismen er tilladt og en tilstrækkelig manipulationsbeskyttelse kan garanteres.

Performance Level, til

d

Kategori iht. EN ISO 13849

3

Note

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Brugstid

20 År

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 koblinger

Aktuatorspil i aktuatorretning

5,5 mm

Slagkraft, maksimum

7 J

Låsestyrke til EN ISO 14119

2.000 N

Låsestyrke, maksimum

2.600 N

Holdekraft

30 N

Tvangsåbningsstrækning

10 mm

Positive break force per NC contact, minimum

10 N

Aktiveringshastighed, maksimum

1 m/s

Fastgørelse

Skruer

Version af monteringsskruer

3x M6

Type of the screw head

Flat head screw

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover

0,6 Nm

Note

The tightening sequence of the cover screws must be observed. This can be found in the attached drawing in the “Pictures” tab.

Tightening torque of the cable gland

3 Nm

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Wargo klemmer

Klemområde for kabelforskruning, minimum

5 mm

Klemområde for kabelforskruning, maksimum

10 mm

Tilslutningskvadrat, minimum

1 x 0,75 mm²

Tilslutningskvadrat , maksimum

1 x 1,5 mm²

Mekaniske data - afmåling

Længde

30 mm

Bredde

130 mm

Højde

90 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-10 ... +50 °C

Bemærk (relativ fugtighed)

ikke kondenserende

ingen overisning

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

250 VAC

Fastsat impulsmodstandsspænding

4 kV

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

6 A

Forsyningsspænding

24 VAC

Forsyningsspænding

24 VDC

Betinget kortslutningsstrøm 
iht. EN 60947-5-1 {A}

1.000 A

Brugskategori DC-13

24 VDC

Brugskategori DC-13

2,5 A

Elektrisk effektforbrug, maksimum

10 W

Koblingselement

Sluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC)

Koblingsprincip

slow action, positive break NC contact

Koblingsfrekvens

1.000 /h

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

Elektrisk data - Solenoidkontrol IN

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Elektrisk data - sikkerhedskontakter

Spænding, brugskategori DC-13

24 VDC

Strøm, brugskategori DC-13

2,5 A

Elektrisk data - hjælpekontakterne

Spænding, brugskategori DC-13

24 VDC

Strøm, brugskategori DC-13

2,5 A

Forskellige data

Tip (applikationsanvendelsesformål)

flytbar sikkerhedsanordning

aftagelige afskærmninger

hængslet sikkerhedskontakt

Inkluderet

Inkluderet

Actuator must be ordered separately.

Bemærk

Bemærk (hjælpefrakobling)

Til vedligeholdelse, installation etc.

Dimensionstegning, grundlæggende komponent

Diagram over afbrydervandring

Diagram

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-AZM 161
EX-AZM 161 I
Type:See ordering code
Marking:D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-31:2014
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, September 25, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-AZM 161
EX-AZM 161 I
Type:See ordering code
Marking:D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
EN 60079-0:2012 + A11:2013
EN 60079-31:2014
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 20, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 23.07.2025 02.08