EX-AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC-3D
Artikelnummer:101194202

Produktbeskrivning
- Ex-zon 22
- metallhus
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Klämkraft 3500N
- 2 brytare i en kapsling
- Inställbar kulsnäpplås 400 N
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- Problemfri öppning av dörrar som är utsatta för påkänning
- 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
Vänligen logga in för att se priser