EX-BNS 40S-12ZG
EX-BNS 40S-12ZG
Produktbeteckning: EX-BNS40S-12Z(1)-(2) |
(1) | |
utan | Utan LED-statusindikering |
G | Med LED-statusindikering |
(2) | |
utan | Med försänkta fästhål |
C | dolda gängade hål på baksidan |
- LED-utförande
- Ex-zon 2 och 22
- Kapsling av rostfritt stål
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Dold montering möjlig
- Okänslig mot felaktig inriktning på tvären
- inget mekaniskt slitage
- Lämplig för livsmedelsindustrin
- Kabelanslutning som är lämplig för livsmedelsindustrin
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
EX-BNS 40S-12ZG |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103002171 |
EAN (European Article Number) |
4030661428444 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Explosionsskydd
Explosionsskydd: Föreskrifter |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Ex-zoner |
2 22 |
Explosionsskyddad kategori |
3G 3D |
Explosionsskydd märkning |
D II 3G Ex nA nC IIC T6 Gc D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
Manufacturer declaration |
ATEX Zone 2 and 22 |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Kaplsing, dimensioner |
Block |
Monteringsvillkor (mekanisk) |
inte i jämnhöjd |
Kapslingens material |
Rostfritt stål (V4A) |
Bruttovikt |
200 g |
Allmänna data - Egenskaper
Kodning |
Ja |
Kortslutningsidentifiering |
Ja |
Korslutningsidentifiering |
Ja |
Integrerad indikering, allmänt |
Ja |
Prerequisite evaluation unit |
Ja |
Antal öppnare |
2 |
Antal slutare |
1 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D-värde, NC/NO |
25 000 000 kopplingar |
Mekaniska data
Aktiv yta |
på sidan |
Manövreringselement |
Magnetspole |
Slagenergi, maximum |
7 J |
Rörelseriktning |
Frontalt mot den aktiva ytan |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Säkra brytavstånd TILL |
8 mm |
Säkrat brytavstånd FRÅN |
18 mm |
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd |
1 m |
Anslutning, kontakt |
Kabel |
Ledararea |
0,25 mm2 |
Ledararea |
23 AWG |
Kabelmantelns material |
LiYY |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
14,5 mm |
Sensorns bredd |
88 mm |
Sensorns höjd |
27 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +80 °C |
Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm |
tålighet mot chock |
30 g / 11 ms |
Elektriska data
Betingad märkkortslutningsström enligt EN 60947-5-1 |
100 A |
Kopplingsspänning, maximum |
24 VDC |
Kopplingsström, maximum |
0,01 A |
Kopplingseffekt, maximum |
0,24 W |
Kopplingsfrekvens, maximum |
5 Hz |
Elektriska data - Digital utgång
Kopplingsutgång |
Övrigt, reedkontakter |
Statusindikering
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
Lysdioden lyser när skyddsdörren är stängd. |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Actuator must be ordered separately. |
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon) |
BPS 40S-2 BPS 40S-1-C BPS 40S-2-C |
Recommended safety switchgear |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Note (General) |
Kontaktsymboler visas med skyddet i stäng tillstånd Kontaktkonfigurationen för versioner med eller utan LED är identisk. |
Kopplingsexempel
Note (Wiring diagram) |
Kontakt S21-S22 måste integreras i säkerhetskretsen |
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
Diagram
Karakteristisk kurva
Karakteristisk kurva
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-26 07:55