EX-SLC440-ER-1130-30-H
EX-SLC440-ER-1130-30-H
Product type description: EX-SLC440-ER-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
0330 | Protection field height 330 mm |
0490 | Protection field height 490 mm |
0650 | Protection field height 650 mm |
0810 | Protection field height 810 mm |
0970 | Protection field height 970 mm |
1130 | Protection field height 1130 mm |
1370 | Protection field height 1370 mm |
(2) | |
14 | Resolution 14 mm |
30 | Resolution 30 mm |
(3) | |
Range 0.3 ... 7 m for resolution 14 mm | |
Range 0.3 ... 10 m for resolution 30 mm | |
H | High range 3 ... 10 m for resolution 14 mm |
High range 4 ... 20 m for resolution 30 mm |
- Ex-zon 1 och 21
- Upplösning 14 och 30 mm
- Integrerad kontaktorövervakning
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
EX-SLC440-ER-1130-30-H |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103047642 |
EAN (European Article Number) |
4030661619224 |
eCl@ss nummer, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss nummer, version 11.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM-nummer, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM-nummer, version 6.0 |
EC002549 |
Certifieringar - Föreskrifter
|
ATEX |
Explosionsskydd
Explosionsskydd: Föreskrifter |
EN IEC 60079-0 EN 60079-1 EN 60079-28 EN 60079-31 |
Ex-zoner |
1 21 |
Explosionsskyddad kategori |
2G 2D |
Explosionsskydd märkning |
D II 2G Ex db op is IIA T6 Gb D II 2D Ex op is tb IIIC T80°C Db |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 61496-2 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 61496-1 |
Kapslingens material |
Shatterproof glass |
Reaktionstid, maximum |
20 ms |
Reaktionstid med strålkodning A, maximum |
27 ms |
Allmänna data - Egenskaper
Återstartsspärr |
Ja |
Test av kontaktorfunktion integrerad |
Ja |
Strålkodning |
Ja |
Avskärmningsfunktion |
Ja |
Display med sju segment |
Ja |
Integrerad indikering, status |
Ja |
Integrerad indikering, diagnos |
Ja |
Antal säkra digitala utgångar |
2 |
Antal strålar |
56 |
Klassificering
Föreskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, up to |
e |
Kategori |
4 |
PFH värde |
5,14 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 År |
Säkerhetstyp i enligt IEC 61496-1 |
4 |
Mekaniska data
Räckvidd, skyddsfält, minimum |
4 m |
Räckvidd, skyddsfält, maximum |
20 m |
Våglängd för laserdiod |
850 nm |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Stickkontakt |
Anslutning kontakt, mottagare |
Stickkontakt M12, 8-polig |
Anslutning kontakt, sändare |
Stickkontakt M12, 4-polig |
Mekaniska data - mått
Sensorns bredd |
100 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP66 |
Omgivningstemperatur |
-25 ... +50 °C |
lager och transporttemperatur |
-25 ... +70 °C |
Elektriska data
Brytspänning OSSD, HIGH-signal |
24 V |
Electrical data - Safety digital outputs
Utgångsström (säker utgång), maximum |
0,25 A |
Säkerhetsutgång |
short-circuit proof, p-type |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Sats med 2 fästvinklar |
Tillbehör
Recommended safety switchgear |
SRB-E 301 |
Note
Note (General) |
Vid fel (avbrott i matningen på 0 V) är den maximala läckströmmen 1 mA. |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
ATEX Certificate
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
ID: kxslc4f01
| 863,1 kB | .jpg | 352.778 x 968.375 mm - 1000 x 2745 px - 72 dpi
| 97,3 kB | .png | 74.083 x 203.2 mm - 210 x 576 px - 72 dpi
| 24,1 kB | .jpg | 45.156 x 123.472 mm - 128 x 350 px - 72 dpi
| 918,1 kB | .jpg | 352.778 x 968.375 mm - 1000 x 2745 px - 72 dpi
| 129,8 kB | .png | 74.083 x 203.2 mm - 210 x 576 px - 72 dpi
| 60,3 kB | .png | 45.156 x 123.472 mm - 128 x 350 px - 72 dpi
| 18,4 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Måttritning (grundkomponent)
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | Series EX-SLC440 Series EX-SLG440 |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 2G Ex db op is IIA T6 Gb D II 2D Ex op is tb IIIC T80°C Db |
Description of the component: | Safety light curtain / safety light grid |
Relevant Directives: | Machinery Directive 1) | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
Explosion Protection Directive (ATEX) 2) | 2014/34/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-1:2014 EN 60079-28:2015 EN 60079-31:2014 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Notified body for Type Examination: | 1) TÜV NORD CERT GmbH | 2) TÜV CYPRUS |
Langemarckstr. 20, 45141 Essen | Papaflessa 2, 2235 Latsia, Nicosia | |
Germany | Cyprus | |
ID n°: 0044 | ID n°: 2261 |
Type Examination Certificate: | 1) 44 205 16019910 | 2) TÜV CY 22 ATEX 0206673 X |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 13, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-10-18 09:11