EX-SLC440-ER-1130-30-H
EX-SLC440-ER-1130-30-H
- Ex-zone 1 og 21
- Opløsning 14 og 30 mm
- Sikkerhedsdrift
- Integreret kontaktorkontrol
- Strålingskodning
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
EX-SLC440-ER-1130-30-H |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103047642 |
EAN (European Article Number) |
4030661619224 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Godkendelser - Forskrifter
|
ATEX |
Eksplosionsbeskyttelse
Eksplosionsbeskyttelse: Standart |
EN IEC 60079-0 EN 60079-1 EN 60079-28 EN 60079-31 |
Eksplosionsbeskyttelseszoner |
1 21 |
Eksplosionsbeskyttet kategori |
2G 2D |
Eksplosionsbeskyttelse-Mærkning |
D II 2G Ex db op is IIA T6 Gb D II 2D Ex op is tb IIIC T80°C Db |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 61496-2 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 61496-1 |
Materiale til kapsling |
Shatterproof glass |
Reaktionstid, maksimum |
20 ms |
Reaction time with beam coding A, maximum |
27 ms |
Generelle data - egenskaber
Genstartspærre |
Ja |
Kontaktorovervågning |
Ja |
Strålekodning |
Ja |
Fade-out-funktion |
Ja |
7-delt display |
Ja |
Integreret display, status |
Ja |
Integreret display, diagnose |
Ja |
Antal afsikre digitale udgange |
2 |
Antal stråler |
56 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, til |
e |
Kategori iht. EN ISO 13849 |
4 |
PFH-værdi |
5,14 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), egnet i |
3 |
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedstype i henhold til EN 61496-1 |
4 |
Mekaniske data
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, minimum |
4 m |
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum |
20 m |
Følernes bølgelængde |
850 nm |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Tilslutning |
Tilslutning Stik, Modtager |
Indbygningsstik M12, 8 polet |
Tilslutning, Stik, Sender |
Indbygningsstik M12, 4 polet |
Mekaniske data - afmåling
Bredde på føler |
100 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP66 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Elektrisk data
Koblingsspænding OSSD, HIGH-Signal |
24 V |
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Udgangsstrøm (sikker udgang), maksimum |
0,25 A |
Version |
kortslutningssikker, P-type |
Inkluderet
Inkluderet |
Sæt med 2 montagevinkler |
Tilbehør
Anbefaling, sikkerhedsafbryder |
SRB-E 301 |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
I tilfælde af fejl (afbrydelse af 0 V forsyningen) er den højeste lækkende strøm 1 mA. |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
ATEX Certificate
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
ID: kxslc4f01
| 863,1 kB | .jpg | 352.778 x 968.375 mm - 1000 x 2745 px - 72 dpi
| 97,3 kB | .png | 74.083 x 203.2 mm - 210 x 576 px - 72 dpi
| 24,1 kB | .jpg | 45.156 x 123.472 mm - 128 x 350 px - 72 dpi
| 918,1 kB | .jpg | 352.778 x 968.375 mm - 1000 x 2745 px - 72 dpi
| 129,8 kB | .png | 74.083 x 203.2 mm - 210 x 576 px - 72 dpi
| 60,3 kB | .png | 45.156 x 123.472 mm - 128 x 350 px - 72 dpi
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | Series EX-SLC440 Series EX-SLG440 |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 2G Ex db op is IIA T6 Gb D II 2D Ex op is tb IIIC T80°C Db |
Description of the component: | Safety light curtain / safety light grid |
Relevant Directives: | Machinery Directive 1) | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
Explosion Protection Directive (ATEX) 2) | 2014/34/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-1:2014 EN 60079-28:2015 EN 60079-31:2014 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Notified body for Type Examination: | 1) TÜV NORD CERT GmbH | 2) TÜV CYPRUS |
Langemarckstr. 20, 45141 Essen | Papaflessa 2, 2235 Latsia, Nicosia | |
Germany | Cyprus | |
ID n°: 0044 | ID n°: 2261 |
Type Examination Certificate: | 1) 44 205 16019910 | 2) TÜV CY 22 ATEX 0206673 X |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 13, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 04.05.2025 04.05