EX-Z4V10H 335-11Z-1348/1583-1-3G/D
EX-Z4V10H 335-11Z-1348/1583-1-3G/D
- Ex-zon 2 och 22
- metallhus
- God beständighet mot olja och bensin
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- Monteringsinformation enligt EN 50041
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- endast för positioneringsuppgifter
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
EX-Z4V10H 335-11Z-1348/1583-1-3G/D |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101190020 |
EAN (European Article Number) |
4030661348148 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certifieringar - Föreskrifter
|
cULus ATEX (Konformitätserklärung) |
Explosionsskydd
Explosionsskydd: Föreskrifter |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Ex-zoner |
2 22 |
Explosionsskyddad kategori |
3G 3D |
Explosionsskydd märkning |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Manufacturer declaration |
ATEX Zone 2 and 22 |
Globala egenskaper
Kaplsing, dimensioner |
Norm konstruktionsdesign |
Kapslingens material |
Aluminium |
Kapslingsbeläggningens material |
lackerad |
Armens material |
Metallfilm |
Stavens material |
Plast |
Bruttovikt |
430 g |
Allmänna data - Egenskaper
Antal extra kontakter |
1 |
Antal säkerhetskontakter |
1 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC) |
20 000 000 kopplingar |
Mekaniska data
Manövreringselement |
Belt alignment lever |
Mekanisk livslängd, minimum |
30 000 000 kopplingar |
Slagenergi, maximum |
4 J |
Aktiveringshastighet, maximum |
2,5 m/s |
Note (Actuating speed) |
Aktiveringshastighet med en aktiveringsvinkel på 30° mot brytarens axel |
Notera (kontaktstudslängd) |
Kontaktstudsar enligt aktiveringshastigheten |
Aktiveringsmoment, minimum |
0,3 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Förskruvningens kabelstorlek, minimum |
7 mm |
Förskruvningens kabelstorlek, maximum |
12 mm |
Anslutningsarea, minimum |
0,75 mm² |
Anslutningsarea, maximum |
2,5 mm² |
Note |
All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor. |
Ledararea |
13 AWG |
Mekaniska data - mått
Längd x bredd x höjd |
Sensorns höjd: 111,5 mm (utan stav) |
Sensorns längd |
38 mm |
Sensorns bredd |
40,5 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
500 V |
Märkstötspänning |
6 kV |
Elektriska data
Termisk testström |
10 A |
Brukskategori AC-15 |
230 VAC |
Brukskategori AC-15 |
4 A |
Brukskategori DC-13 |
24 VDC |
Brukskategori DC-13 |
1 A |
Kopplingsdon |
NO, NC |
Kopplingsprincip |
Moment |
kopplingsfrekvens |
5 000 /h |
Kontaktomslagstid, maximum |
2 ms |
Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
UL-certifikat
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Måttritning (grundkomponent)
Måttritning aktiveringsorgan
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | EX-Z/T 335-...-3G/D EX-Z/T 355-...-3G/D |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Description of the component: | Positive break position switch for safety functions or position switch without safety function |
Relevant Directives: | Machinery Directive (for safety components, whose type plate is labelled "Safety component") | 2006/42/EC |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center. |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, September 7, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-04-14 11:57