schmersal_s_icon.png

EX-Z4V10H 335-11Z-1348/1583-1-3G/D

Artikelnummer: 101190020

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
  • Båndhastighed op til 1 m/s
  • Nylonrulle, Ø 22 mm, løbeflade 95 mm
  • 1 sluttekontakt/1 brydekontakt ved 24° udbøjning
  • Tvangsåbnende brydekontakt for sikker kobling.
  • Eksplosionsbeskyttelse for ATEX zoner 2 og 22
  • metal hus
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer til EN 50041
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • kun til placeringsopgaver

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

EX-Z4V10H 335-11Z-1348/1583-1-3G/D

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101190020

EAN (European Article Number)

4030661348148

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

ATEX (Konformitätserklärung)

Eksplosionsbeskyttelse

Eksplosionsbeskyttelse: Standart

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Eksplosionsbeskyttelseszoner

2

22

Eksplosionsbeskyttet kategori

3G

3D

Eksplosionsbeskyttelse-Mærkning

D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X

Producenterklæring

ATEX Zone 2 og 22

Globale egenskaber

Konstruktionsform på hus

Norm konstruktionsdesign

Materiale til kapsling

Aluminium

Materiale af husovertræk

enamelled

Armmateriale

Metal

Materiale til stangen

Plastik

Bruttovægt

430 g

Generelle data - egenskaber

Antal hjælpekontakter

1

Antal sikkerhedskontakter

1

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

Brugstid

20 År

Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange

B10D åbner (NC)

20.000.000 koblinger

Mekaniske data

Aktuator

Belt alignment lever

Mekanisk levetid, minimum

30.000.000 koblinger

Slagkraft, maksimum

4 J

Aktiveringshastighed, maksimum

2,5 m/s

Bemærk (aktiveringshastighed)

Aktuatorfart med aktuatorvinkel på 30° for at ændre akse

Bemærk (preltid)

Preltid iht. aktuatorhastighed

Aktuatormoment, minimum

0,3 Nm

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Klemområde for kabelforskruning, minimum

7 mm

Klemområde for kabelforskruning, maksimum

12 mm

Tilslutningskvadrat, minimum

0,75 mm²

Tilslutningskvadrat , maksimum

2,5 mm²

Bemærk (tilslutningstværsnit)

Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer.

Kvadrat

13 AWG

Mekaniske data - afmåling

Længde x Bredde x Højde

Højde af føler: 111.5 mm (uden Stang)

Længde på føler

38 mm

Bredde på føler

40,5 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-20 ... +60 °C

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

500 V

Fastsat impulsmodstandsspænding

6 kV

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

10 A

Brugskategori AC-15

230 VAC

Brugskategori AC-15

4 A

Brugskategori DC-13

24 VDC

Brugskategori DC-13

1 A

Koblingselement

Sluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC)

Koblingsprincip

Spring kontakt

Koblingsfrekvens

5.000 /h

Skiftetid, maksimum {ms}

2 ms

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

151190020 EX-Z4V10H 335-11Z-1348/1583-1-3G/D
  • Eksplosionsbeskyttelse for ATEX zoner 2 og 22
  • metal hus
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer til EN 50041
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • kun til placeringsopgaver

EU-overensstemmelseserklæring
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-Z/T 335-...-3G/D
EX-Z/T 355-...-3G/D
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Description of the component:Positive break position switch for safety functions or position switch without safety function
Relevant Directives:Machinery Directive
(for safety components, whose type plate is labelled "Safety component")
2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, September 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 17.10.2025 06.40