Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. Automationsteknik
  2. Fotbrytare

Fotbrytare

Säkerhetsfotkontroll

Säkerhetsfotkontroll

  • •1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
  • •Skyddsskärm med bred öppning
  • •Låg arbetshöjd för pedalen
  • •Hög stabilitetsnivå
Till kategori
F 232

F 232

  • •enpedalsutförande
  • •Hög stabilitetsnivå
  • •kabelgenomföring M 20 x 1.5
  • •Låg arbetshöjd för pedalen
  • •Även tillgänglig som säkerhetsfotströmställare.
  • •Aluminiumkapsling
Till kategori
2F 232

2F 232

  • •tvåpedalig
  • •2 kabelgenomföringar M 25 x 1.5
  • •Hög stabilitetsnivå
  • •Låg arbetshöjd för pedalen
  • •Aluminiumkapsling
Till kategori
LKF

LKF

  • •enpedalsutförande
  • •Plasthus
Till kategori
NKF1

NKF1

  • •enpedalsutförande
  • •Utförande enpedalsutförande
  • •Liten, platt konstruktion
  • •Modern och symmetrisk konstruktion
  • •med Anslutningskabel, 2 m
  • •Kontaktvarianter bestående av växlande kontakter eller slutande kontakter
Till kategori
NKF2

NKF2

  • •Utförande tvåpedalig
  • •Liten, platt konstruktion
  • •Modern och symmetrisk konstruktion
  • •med Anslutningskabel, 2 m
  • •Kontaktvarianter bestående av växlande kontakter eller slutande kontakter
Till kategori
NKF3

NKF3

  • •Utförande trepedalsutförande
  • •Liten, platt konstruktion
  • •Modern och symmetrisk konstruktion
  • •med Anslutningskabel, 2 m
  • •Kontaktvarianter bestående av växlande kontakter eller slutande kontakter
Till kategori

FOTBRYTARE MED SÄKERHETSFUNKTION

Fotbrytare med säkerhetsfunktion används som acceptdon på system och maskiner där det inte är möjligt eller inte är meningsfullt att utlösa acceptdonet manuellt. Fotbrytarna används vanligtvis på träbearbetningsmaskiner och maskiner för formningsteknik. Säkerhetsfotbrytare används också ofta inom förpackningsteknik.

KONSTRUKTION OCH FUNKTIONSSÄTT FOTBRYTARE

Om fotpedalen trycks ned till tryckpunkten sluts kontakterna: maskinfunktionen startas. Om operatören trycker ned pedalen över denna tryckpunkt öppnas kontakten och maskinens funktion stoppas. En mekanisk spärr förhindrar omstart eller okontrollerad återstart av maskinen. Den låses upp manuellt med hjälp av en tryckknapp på kapslingen. För att förhindra ett oavsiktligt aktivering är alla fotpedalen skyddade av en skyddskåpa. Det finns även versioner med två pedaler, där säkerhetsfunktionen aktiveras med den ena pedalen och en processfunktion med den andra. Användaren kan välja mellan olika kopplings- och kontaktvarianter. Maximalt fyra kontakter per pedal är möjliga.

SÄKERHETSFOTBRYTARE TFH 232 OCH T2FH 23

Fotpedalen i serien TFH 232 och T2FH 232 är utrustade med en kapsling av pressgjuten aluminium. Den enpedaliga versionen TFH 232 levereras med två eller fyra kontakter, den tvåpedaliga versionen T2FH 232 med fyra, sex eller åtta. Båda fotbrytarna har skyddsklass IP65 och är därmed skyddade mot damm och vattenstrålar. Brytarna kännetecknas av hög stabilitet och kan användas i omgivningstemperaturer från -25 till +60 C. Schmersal-gruppen har sammanställt ytterligare detaljerad produktinformation i sin onlinekatalog.