schmersal_s_icon.png

G50-050Z11/11Y-1601-2-1368-3

Artikelnummer: 103041199

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Metallhus med tålig plastkåpa
  • olika kamformer för olika kopplingsvägar
  • Enkel kopplingspunktsinställning genom inställningsbara kamskivor fram finns

Beställningsinformation

Produktbeteckning

G50-050Z11/11Y-1601-2-1368-3

Artikelnummer (beställningsnummer)

103041199

EAN (European Article Number)

4030661556376

eCl@ss nummer, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-06-01

ETIM-nummer, version 7.0

EC000030

ETIM-nummer, version 6.0

EC000030

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

cULus

CCC

Globala egenskaper

Kapslingens material

pressgjuten lättlegering

Lockets material

Plast, termoplast

Allmänna data - Egenskaper

Antal öppnare

2

Antal brytande kontakter, vänster

1

Antal brytande kontakter, höger

1

Antal slutare

2

Antal slutande kontakt, vänster

1

Antal NO, höger

1

Antal kammar

6

Antal kammar 90°

2

Framåtriktade justerbara kammar

Yes

Mekaniska data

Borrhål för axeln

4 mm

Montering

floor mounting

Utväxling

1:50

Typ av axelmontering

Groove and feather key

Mechanical data - Connection technique

Kabelstyrning

2 x M20 x 1,5

Anslutningsarea, maximum

2,5 mm²

Mekaniska data - mått

Längd

244 mm

Bredd

120 mm

Höjd

114 mm

Kurvans längd

44 mm

Tolerans för diametern på axelns hål

H12

Axeldiameter

12 mm

Tolerans för axeldiametern

h8

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP65

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

250 VAC

Märkstötspänning

4 kV

Elektriska data

Kontakternas material, elektriskt

Silver

Kopplingsdon vänster

Z 6881-11-1

Kopplingsdon höger

Z 6881-11-1

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:G50, G150,
G50-2047
Type:See ordering code
Description of the component:Gear switch
Relevant Directives: Valid up to
April 19, 2016
Valid as of
April 20, 2016
 Machinery Directive 1)2006/42/EC2006/42/EC
 Low Voltage Directive 2)2006/95/EC2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU2011/65/EU
Affixing of the CE conformity mark:1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component"
2) for gear switches without safety function
Applied standards:DIN EN 60947-5-1: 2010
DIN 56950-1: 2012 1)
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, February 10, 2016
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-10-17 10:02