schmersal_s_icon.png

G50-050Z11/11Y-1601-2-1368-3

Varenummer: 103041199

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Metallhus med støtsikker plasthette
  • Ulike kamformer for varierende bryterreise
  • Tilgjengelig for enkel justering av koblingspunkter ved å stille inn diskkammer forfra

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

G50-050Z11/11Y-1601-2-1368-3

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103041199

EAN (European Article Number)

4030661556376

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-06-01

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-06-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-06-01

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC000030

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC000030

Tillatelser - Standard

Data

cULus

CCC

Gobale egenskaper

Kapslingsmateriale

formstøpt lett legering

Materiale for deksel

Plast, termoplast

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Antall åpnere

2

Antall, Åpner (NC), venstre

1

Antall, Åpner (NC), høyre

1

Antall lukkere

2

Antall normalt åpen kontakt (NO), venstre

1

Antall normalt åpen kontakt (NO), høyre

1

Antall kameraer

6

Antall kammer 90°

2

Justerbare kammer foran

Yes

Mekaniske data

Boring for akselen

4 mm

Montering

floor mounting

Utvekslingsforhold

1:50

Type akselmontering

Groove and feather key

Mechanical data - Connection technique

Kabelføring

2 x M20 x 1,5

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Mekaniske data - mål

Lengde

244 mm

Bredde

120 mm

Høyde

114 mm

Sjaktlengde

44 mm

Toleranse for diameteren på akselboringen

H12

sjaktdiameter

12 mm

Toleranse for akseldiameteren

h8

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

250 VAC

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Elektriske data

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Koblingselement venstre

Z 6881-11-1

Koblingselement høyre

Z 6881-11-1

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:G50, G150,
G50-2047
Type:See ordering code
Description of the component:Gear switch
Relevant Directives: Valid up to
April 19, 2016
Valid as of
April 20, 2016
 Machinery Directive 1)2006/42/EC2006/42/EC
 Low Voltage Directive 2)2006/95/EC2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU2011/65/EU
Affixing of the CE conformity mark:1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component"
2) for gear switches without safety function
Applied standards:DIN EN 60947-5-1: 2010
DIN 56950-1: 2012 1)
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, February 10, 2016
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 30.08.2025, 04:46