LF 50-11 P
Artikelnummer:
101151758
LF 50-11 P
Artikelnummer:
101151758
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
LF 50-11 P |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101151758 |
EAN (European Article Number) |
4030661163574 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-90 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-90 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-27-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Globala egenskaper
Kapslingens material |
stötsäker ABS |
Bruttovikt |
32 g |
Mekaniska data
Skyddsfältets område, maximum |
5 500 mm |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Stickkontakt M12, 4-polig |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
17 mm |
Sensorns bredd |
50 mm |
Sensorns höjd |
63,5 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +45 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +80 °C |
Elektriska data
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
30 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Kabelns längd, maximum |
100 m |
Kopplingsfrekvens, cirka |
2 500 Hz |
Elektriska data - Digital utgång
Utgångsström, maximum |
200 mA |
Kopplingsutgång |
pnp |
Statusindikering
Indicated operating states |
nersmutsning kopplingsvillkor Operating voltage |
Leveransomfång
Leveransomfång |
1x Reflekterande ljusridå |
Språk filter
Datablad
Montage och anslutningsanvisningar
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Måttritning (grundkomponent)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-05-08 02:52