Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
M 330 Arm med lyra 4D
M 330 fork roller level 4D
M 330 fork roller level 4D
metallhus
Lång livslängd
40 mm x 76 mm x 40 mm ( standard komponent)
Lämplig för låga aktiveringshastigheter
1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
silikonfri
beprövad i kraftverksapplikationer
Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Med kvarstannande ändlägen
Steglös justering av armens position i 360°
Armen omställbar i steg om 180°
Bistabilt aktiveringsorgan, 90°
3 Produkter
Produkter per sida
Filter
Filter
M3V4D 330-11Y-M20
Art. nr. 131165920
Position switch
M3V4D 330-11Y-1366
Art. nr. 133031457
Position switch
M3V4D 330-11Y-M20-RMS
Art. nr. 131165692
Position switch