M3V4D 330-11Y-M20
Artikelnummer:131165920

Produktbeskrivning
- metallhus
- Lång livslängd
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( standard komponent)
- Lämplig för låga aktiveringshastigheter
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- silikonfri
- beprövad i kraftverksapplikationer
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- Med kvarstannande ändlägen
- Steglös justering av armens position i 360°
- Armen omställbar i steg om 180°
- Bistabilt aktiveringsorgan, 90°
Vänligen logga in för att se priser