M2L 035-11Z-M20
Artikelnummer:101161651

Produktbeskrivning
- metallhus
- 58 mm x 142 mm x 61,5 mm (standard komponent)
- kullagrad axel
- 3 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- Skyddsklass IP67
- Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
Vänligen logga in för att se priser