Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
DEFRITEN
Spanien
ES
Storbritannien
EN
Sverige
SV
Turkiet
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. 035 Arm med rulle 2L
  2. 035 roller lever 2L
035 roller lever 2L

035 roller lever 2L

  • metallhus
  • 58 mm x 142 mm x 61,5 mm (standard komponent)
  • kullagrad axel
  • 3 kabelgenomföring M 20 x 1.5
  • Skyddsklass IP67
  • Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
7 Produkter
M2L 035-11Z-M20

M2L 035-11Z-M20

Art. nr. 101161651

Position switch

T2L 035-02Z

T2L 035-02Z

Art. nr. 101056296

Position switch

T2L 035-11Z-M20

T2L 035-11Z-M20

Art. nr. 101167907

Position switch

T2L 035-20Z

T2L 035-20Z

Art. nr. 101056298

Position switch

M2L 035-11Z-RVA

M2L 035-11Z-RVA

Art. nr. 151215455

Position switch

T2L 035-11Z-RVA

T2L 035-11Z-RVA

Art. nr. 151215456

Position switch

T2L 035-11Z-1108

T2L 035-11Z-1108

Art. nr. 101114763

Position switch

7 resultatet hittades