T2L 035-20Z
Artikelnummer:101056298

Produktbeskrivning
- metallhus
- 58 mm x 142 mm x 61,5 mm (standard komponent)
- kullagrad axel
- 3 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- Skyddsklass IP67
- Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningT2L 035-20Z
Artikelnummer (beställningsnummer)101056298
EAN (European Article Number)4030661016269
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
CertifikatCCC
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktiv principmekanisk
NockformRulle
Kapslingens materialGjutgods i järn, förzinkat
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Bruttovikt1.725g
Allmänna data - Egenskaper
Antal slutare2
Klassificering
B10D Öppnare (NC)2.000.000kopplingar
Mekaniska data
ManövreringselementArm med rulle
RullmaterialMetallfilm
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Framkörningsvinkel, från vänster30°
Framkörningsvinkel, från höger30°
Contact opening2 x 2,5 mm
Aktiveringshastighet, minimum1mm/min
Aktiveringshastighet, maximum1m/s
Note (Actuating speed)Aktiveringshastighet med vertikal aktiveringsvinkel mot brytarens axel
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum1.5 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Ledararea13AWG
Mekaniska data - mått
Aktiveringsorganets längd21mm
Aktiveringsorganets bredd36mm
Aktiveringsorganets höjd73mm
Rullens bredd8mm
Rullens diameter36mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui400 V
Märkstötspänning Uimp6kV
Elektriska data
Termisk testström10A
Brukskategori AC-15400VAC
Brukskategori AC-154A
Kopplingsdon2 Slutande kontakt (sl)
Note (Switching element)med dubbel brytning
KopplingsprincipTyckkontakt
Maximal omkopplingsfrekvens3.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-31 12:34