MDP-8.2/BG-133
Artikelnummer:101191209

Produktbeskrivning
- Lämplig för NÖDSTOPP
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
Beställningsinformation
ProduktbeteckningMDP-8.2/BG-133
Artikelnummer (beställningsnummer)101191209
EAN (European Article Number)4030661459004
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-92
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-92
eCl@ss nummer, version 9.027-37-92-13
ETIM-nummer, version 7.0EC002024
ETIM-nummer, version 6.0EC002024
Globala egenskaper
UtförandeGul skylt för nödstopp
Monteringsvillkor (mekanisk)Self adhesive
Typ av tätningFormtätningar
Kapslingens materialPlast
Beteckningsskyltens färggul
Tätningens färgblack
Bruttovikt3g
Allmänna data - Egenskaper
Tätningskomponent, extraJa
Mekaniska data - mått
Diameter53mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-18 04:41