schmersal_s_icon.png

MZM 100 B ST2-1P2PW2REM-A

Artikelnummer: 101211071

Product type description:
MZM 100 (1) (2)-(3)(4)(5)-A

(1)
withoutGuard locking monitored >
BActuator monitored

(2)
STConnector plug M23, 8+1-pole
ST2Connector plug M12, 8-pole

(3)
1P2P1 p-type diagnostic output and 2 p-type safety outputs (only in connection with "Solenoid interlock monitored")
1P2PWSimilar to -1P2P, combined diagnostic signal: guard door closed and solenoid interlock locked (only in connection with "Solenoid interlock monitored")
1P2PW2Similar to -1P2P, combined diagnostic signal: guard door closed and can be locked (only in connection with "Actuator monitored")
SD2Pserial diagnostic output and 2 p-type safety outputs

(4)
withoutwithout latching (only in connection with "Solenoid interlock monitored")
Relectrical latching force, typically 30 N
REadjustable latching force, typically 30 … 100 N

(5)
Mpermanent magnet, typically 15 N
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • Aktiveringsorgan övervakat
  • Stickkontakt M12, 8-polig
  • låser med spänning
  • Automatisk låsning
  • Låsbara säkerhetsbrytare med innovativa och unika egenskaper
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Elektroniskt kontaktfritt, kodat system
  • Plasthus
  • Max. längd för sensorkedjans 200 m
  • 3 lysdioder som visar driftförhållanden
  • Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på ± 5 mm vertikalt och ± 1,5 mm horisontellt
  • Intelligent diagnos
  • Självövervakande seriekoppling

Beställningsinformation

Produktbeteckning

MZM 100 B ST2-1P2PW2REM-A

Artikelnummer (beställningsnummer)

101211071

EAN (European Article Number)

4030661389097

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

TÜV

cULus

UKCA

Globala egenskaper

Föreskrifter

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Allmän information

Universell kodning

Kodningsnivå enligt EN ISO 14119

låg

Aktiv princip

induktiv

Kapslingens material

Plast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande

Reaktionstid, maximum

150 ms

Riskens varaktighet, maximum

150 ms

Bruttovikt

640 g

Allmänna data - Egenskaper

låser med spänning

Ja

Aktiveringsorgan övervakat

Ja

Kvarstående

Ja

Kortslutningsidentifiering

Ja

Korslutningsidentifiering

Ja

Seriekoppling

Ja

Säkerhetsfunktioner

Ja

Integrerad indikering, status

Ja

Antal säkerhetskontakter

2

Klassificering

Standarder, föreskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Säkerhetsklassificering - tillhållningsfunktion

Performance Level, up to

e

Kategori

4

PFH värde

3,54 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

3

Mission time

20 År

Mekaniska data

Mekanisk livslängd, minimum

1 000 000 kopplingar

Note (Mechanical life)

Aktiveringshastighet ≥ 0,5 m/s

Kopplingar av skyddsdörr ≤ 5 kg

Holding force, typically

750 N

Holding force, guaranteed

500 N

Hållkraft, minimum

45 N

Hållkraft, maximum

115 N

Type of the fixing screws

2x M6

Tightening torque of the fixing screws

8 Nm

Mechanical data - Switching distances

Säkra brytavstånd TILL

0 mm

Säkrat brytavstånd FRÅN

1 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mechanical data - Connection technique

Length of sensor chain, maximum

200 m

Note (length of the sensor chain)

Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current

Note (series-wiring)

Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD

Anslutning, kontakt

Stickkontakt M12, 8-polig

Mekaniska data - mått

Sensorns längd

40 mm

Sensorns bredd

40 mm

Sensorns höjd

177,5 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Relativ fuktighet, minimum

30 %

Relativ fuktighet, maximum

95 %

Note (Relative humidity)

icke kondenserande

inte nedisande

Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, Amplitud 0,35 mm / 5 g

tålighet mot chock

30 g / 11 ms

Protection class

III

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2 000 m

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

32 VDC

Märkstötspänning

0,8 kV

Overvoltage category

III

Nersmutsningsgrad enligt VDE 0100

3

Elektriska data

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

No-load supply current I0, typical

100 mA

Current consumption with magnet ON, average

350 mA

Current consumption with magnet ON, peak

550 mA / 10 ms

Rated operating voltage

24 VDC

Märkström

1 100 mA

Betingad märkkortslutningsström enligt EN 60947-5-1

100 A

External wire and device fuse rating

2 A gG

Beredskapsfördröjning, maximum

4 000 ms

Kopplingsfrekvens, maximum

1 Hz

Elektriska data - magnetstyrning IN

Designation, Magnet control

IN

Magnetingångarnas kopplingsnivåer

-3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Magnetstyrningens öppningsström vid 24V

10 mA

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

40 ms

Classification ZVEI CB24I, Sink

C0

Classification ZVEI CB24I, Source

C1

C2

C3

Electrical data - Safety digital inputs

Designation, Safety inputs

X1 and X2

Säkerhetsingångarnas kopplingnivåer

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Säkerhetsingångarnas öppningsström på 24V

5 mA

Test pulse duration, maximum

1 ms

Test pulse interval, minimum

100 ms

Classification ZVEI CB24I, Sink

C1

Classification ZVEI CB24I, Source

C1

C2

C3

Electrical data - Safety digital outputs

Designation, Safety outputs

Y1 and Y2

Märkström (säkerhetsutgångar)

250 mA

Säkerhetsutgång

short-circuit proof, p-type

Voltage drop Ud, maximum

1 V

Leakage current Ir, maximum

0,5 mA

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

0,25 A

Test pulse interval, typical

1000 ms

Test pulse duration, maximum

1 ms

Classification ZVEI CB24I, Source

C1

Classification ZVEI CB24I, Sink

C1

Elektriska data - diagnosuttag

Designation, Diagnostic outputs

OUT

Design of control elements

short-circuit proof, p-type

Voltage drop Ud, maximum

2 V

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

0,05 A

Statusindikering

Notera (LED-statusindikering)

Driftstatus: gul LED

Störning/funktionsstörning: röd LED

Spänningsövervakning UB: grön LED

Stifttilldelning

PIN 1

A1 Matningsspänning UB

PIN 2

X1 Säkerhetsingång 1

PIN 3

A2 GND

PIN 4

Y1 Säkerhetsutgång 1

PIN 5

OUT Diagnostisk utgång

PIN 6

X2 Säkerhetsingång 2

PIN 7

Y2 Säkerhetsutgång 2

PIN 8

IN Magnetstyrning

Leveransomfång

Leveransomfång

Actuator must be ordered separately.

Tillbehör

Rekommendation (aktiveringsdon)

MZM 100-B1.1

Note

Note (General)

As long as the actuating unit is applied to the solenoid interlock, the unlocked safety guard can be relocked. In this case, the safety outputs are re-enabled, so that the safety guard must not be opened.

Språk filter

Ladda ned senaste versionen av Adobe reader

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:MZM 100
MZM 100 B
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (MZM 100) and safety switch with interlocking functions (MZM 100 B)
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:



EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5778.00/23
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 18, 2023
  GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:MZM 100
MZM 100 B
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (MZM 100) and safety switch with interlocking functions (MZM 100 B)
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5778.00/20
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, November 18, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-05-11 22:29