Nyckelbrytare med lås
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119
Aktiv princip
Låsningsprincip
Klämkraft enligt EN ISO 14119
Omgivningstemperatur, maximum
Omgivningstemperatur, minimum
låser med spänning
låser upp med spänning
Seriella diagnos
Seriekoppling
AZM40
- Liten, platt konstruktion
- 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
- Hög hållkraft 2000 N
- Hållkraft 40 N
- Behovsanpassat manipulationsskydd tack vare RFID-teknologi
- Individuellt kodade varianter med kodningsnivån hög enligt ISO 14119
- Endast en version för gångjärn och skjutdörrar
- Ställdon kan justeras oändligt inom 180 vinklar.
- Symmetrisk konstruktion, skruvad på båda sidor
AZM150
- Plasthus
- 8 startplan med roterande huvud
- Enkelt beslag, särskilt på 40 mm profiler
AZM150I
- Plasthus
- 8 startplan med roterande huvud
- Enkelt beslag, särskilt på 40 mm profiler
- Individuellt kodade varianter med kodningsnivån hög enligt ISO 14119
AZM201
- Plasthus
- Max. längd för sensorkedjans 200 m
- Självövervakande seriekoppling
- 3 lysdioder som visar driftförhållanden
- Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på ± 5 mm vertikalt och ± 3 mm horisontellt
- Lämplig för svängbara skydd
- Intelligent diagnos
- Manuell tvångsöppning
- Skyddsklass IP66, IP67
- Hög hållkraft 2000 N
AZM201D
- Skyddsklass IP66, IP67
- Plasthus
- Manuell tvångsöppning
- Intelligent diagnos
- 3 lysdioder som visar driftförhållanden
- Hög hållkraft 2000 N
- Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på ± 5 mm vertikalt och ± 3 mm horisontellt
- Lämplig för svängbara skydd
AZM300
- Skyddsklass IP69
- Lämplig för montering på profilsystem
- Plasthus
- Behovsanpassat manipulationsskydd tack vare RFID-teknologi
- 3 olika aktiveringsriktningar
- Kompakt konstruktion
- 3 lysdioder som visar driftförhållanden
- Lämplig för svängbara skydd
- Seriekoppling
- Manuell tvångsöppning
AZM400
- Bistabilt motordrivet system
- Klämkraft 10.000 N
- Upplåsning mot tvärkraft upp till 300 M möjligt
- PL e / kat. 4 / SIL 3 för låsfunktioner
- Tvåkanals aktivering av låsfunktion
- Drift med P/P- och P/N-brytande utgångar
- Stort spel i aktiveringsorgan
MZM 100
- Automatisk låsning
- Låsbara säkerhetsbrytare med innovativa och unika egenskaper
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Elektroniskt kontaktfritt, kodat system
- Plasthus
- Max. längd för sensorkedjans 200 m
- 3 lysdioder som visar driftförhållanden
- Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på ± 5 mm vertikalt och ± 3 mm horisontellt
- Intelligent diagnos
- Självövervakande seriekoppling
- Patenterad
AZM 161
- Plasthus
- skyddsisolerad
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Kontakter
- Lång livslängd
AZM 161I
- individuellt kodad
- Plasthus
- skyddsisolerad
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Kontakter
- Lång livslängd
AZM 170
- Plasthus
- skyddsisolerad
- Kompakt konstruktion
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- Lång livslängd
- Hög hållkraft
AZM 170I
- individuellt kodad
- Plasthus
- skyddsisolerad
- Kompakt konstruktion
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- Lång livslängd
- Hög hållkraft
AZM190
- Plasthus
- Lång livslängd
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- Aktiveringshuvudet kan vridas om med 4 x 90°
- 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
- Anslutningsrum
- Smal konstruktion, särskilt lämplig för montering på svängbara skydd, aluminiumprofiler och stängsel
- Tätningsmekanism som förhindrar att smuts tränger in
- Skruvklämsanslutning
AZM 415
- metallhus
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- Robust konstruktion
- Lång livslängd
- 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
- Skruvklämsanslutning
Användningsområde:
Låsbara säkerhetsbrytare i serie AZM som arbetar i kombination med en maskins styrelement, t.ex. säkra stilleståndsvakter eller säkra fördröjningstimers, ser till att skjutbara, svängbara och avtagbara skyddsanordningar, t.ex. galler, kåpor eller dörrar, inte kan öppnas förrän riskfyllda förhållanden (t.ex. utrullningssrörelser) har slutförts. Dessa låsbara säkerhetsbrytare används dessutom vid fall där öppningen av en skyddsanordning utgör ett otillåtet intrång i en produktionsprocess.
Konstruktion och funktionssätt:
På de låsbara säkerhetsbrytarna i serie AZM är kopplingselementet inte fysiskt anslutet till aktiveringsorganet utan förs samman eller separeras vid kopplingen. När skyddsanordningen öppnas separeras aktiveringsorganet från säkerhetsbrytaren. Under denna process bryts de brytande kontakterna med tvångsbrytning och de sluytande kontakterna sluts. Förreglingen utförs med hjälp av en låsbult. Denna låsbult spärrar aktiveringsorganet så att det inte kan dras ut från förreglingen. Maskinens styrkrets aktiveras endast om aktiveringsorganet har matats in i förreglingen och låsbulten är i spärrläget. Detta säkerställs genom tvångsförda kontakter på låsbulten.
Det finns två typer av förregling. Vid ”låser med fjäder” hålls låsbulten i förreglingen med fjädertryck. När spänning matas till låsspolen öppnar låsbulten förreglingen och de tvångsförda brytande kontakterna bryts. Skyddsanordningen kan öppnas. För ”låser med spännnig1) låser låsbulten när spänning matas till låsspolen.
De låsbara säkerhetsbrytarna EX-AZM 150, 161, 170 och 415 är har felsäker låsfunktion. De kan inte låsas om aktiveringsorganet inte är sammanfört med brytaren. De låsbara säkerhetsbrytarna kan monteras på valfri önskad plats. Skyddsklassen är IP 54, IP 65 eller IP 67.
1) 1Enligt tyska BG får dessa förreglingar endast användas efter en grundlig utvärdering av olycksrisken eftersom skyddsanordningen kan öppnas omedelbart vid fel på strömförsörjningen.
Låsbara säkerhetsbrytare i serie AZM som arbetar i kombination med en maskins styrelement, t.ex. säkra stilleståndsvakter eller säkra fördröjningstimers, ser till att skjutbara, svängbara och avtagbara skyddsanordningar, t.ex. galler, kåpor eller dörrar, inte kan öppnas förrän riskfyllda förhållanden (t.ex. utrullningssrörelser) har slutförts. Dessa låsbara säkerhetsbrytare används dessutom vid fall där öppningen av en skyddsanordning utgör ett otillåtet intrång i en produktionsprocess.
Konstruktion och funktionssätt:
På de låsbara säkerhetsbrytarna i serie AZM är kopplingselementet inte fysiskt anslutet till aktiveringsorganet utan förs samman eller separeras vid kopplingen. När skyddsanordningen öppnas separeras aktiveringsorganet från säkerhetsbrytaren. Under denna process bryts de brytande kontakterna med tvångsbrytning och de sluytande kontakterna sluts. Förreglingen utförs med hjälp av en låsbult. Denna låsbult spärrar aktiveringsorganet så att det inte kan dras ut från förreglingen. Maskinens styrkrets aktiveras endast om aktiveringsorganet har matats in i förreglingen och låsbulten är i spärrläget. Detta säkerställs genom tvångsförda kontakter på låsbulten.
Det finns två typer av förregling. Vid ”låser med fjäder” hålls låsbulten i förreglingen med fjädertryck. När spänning matas till låsspolen öppnar låsbulten förreglingen och de tvångsförda brytande kontakterna bryts. Skyddsanordningen kan öppnas. För ”låser med spännnig1) låser låsbulten när spänning matas till låsspolen.
De låsbara säkerhetsbrytarna EX-AZM 150, 161, 170 och 415 är har felsäker låsfunktion. De kan inte låsas om aktiveringsorganet inte är sammanfört med brytaren. De låsbara säkerhetsbrytarna kan monteras på valfri önskad plats. Skyddsklassen är IP 54, IP 65 eller IP 67.
1) 1Enligt tyska BG får dessa förreglingar endast användas efter en grundlig utvärdering av olycksrisken eftersom skyddsanordningen kan öppnas omedelbart vid fel på strömförsörjningen.