Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. Protective enclosure IP69
  2. PH-440
PH-440

PH-440

  • Skyddshölje för SLC/SLG440
  • Mycket robust skyddsrör av polykarbonat
  • Slagtålig - Brytålig - Reptålig
  • Membran och monteringsbygel tillverkade av rostfritt stål
  • Ändstycken och kabelgenomföring av polyamid
  • Skyddsklass IP69
  • ECOLAB-certifierad
4 Produkter
PH-440-ER-01

PH-440-ER-01

Art. nr. 103026836

Protective enclosure for SLC/SLG440 seriesProtection field heights 170 mm ... 490 mm

PH-440-ER-02

PH-440-ER-02

Art. nr. 103026837

Protective enclosure for SLC/SLG440 seriesProtection field heights 500 mm ... 890 mm

PH-440-ER-03

PH-440-ER-03

Art. nr. 103026838

Protective enclosure for SLC/SLG440 seriesProtection field heights 900 mm ... 1290 mm

PH-440-ER-04

PH-440-ER-04

Art. nr. 103026839

Protective enclosure for SLC/SLG440 seriesProtection field heights 1370 mm ... 1770 mm

4 resultatet hittades