PH-440-ER-01
Artikelnummer:103026836

Produktbeskrivning
- Skyddsklass IP69
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Can only be ordered in combination with the matching SLC/SLG.
ProduktbeteckningPH-440-ER-01
Artikelnummer (beställningsnummer)103026836
EAN (European Article Number)4030661517162
eCl@ss nummer, version 12.027-27-27-92
eCl@ss nummer, version 11.027-27-27-92
eCl@ss nummer, version 9.027-27-27-92
ETIM-nummer, version 7.0EC002549
ETIM-nummer, version 6.0EC002549
Globala egenskaper
Kapslingens materialPolycarbonat
Enclosure cabs materialPA6
Bruttovikt1.900g
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd10m
AnslutningKabelförskruvning fast integrerad
Anslutning kontakt, mottagareStickkontakt M12, 8-polig
Anslutning kontakt, sändareStickkontakt M12, 4-polig
Mekaniska data - mått
Height, minimum170mm
Höjd, maximum490mm
Diameter of the protective tube50mm
Diameter of the enclosure cabs60mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP69
Omgivningstemperatur-25 ... +50 °C
lager och transporttemperatur-25 ... +70 °C
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-27 17:59