PROTECT-SELECT-CC
Artikelnummer:101215377

Produktbeskrivning
- Enkla och flexibel parametrering
- Ingen programmeringskunskap krävs
- 18 säkra ingångar för redundant polling av alla vanliga säkerhetssensorer
- 4 säkra transistorutgångar
- 2 säkra reläutgångar
- 4 signalutgångar som tillval
- Ersätter upp till 8 säkerhetsreläer upp till PL e / SIL 3
- Fel- och statusmeddelande i vanlig text
- Flerspråkig menynavigering via färgvisning
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningPROTECT-SELECT-CC
Artikelnummer (beställningsnummer)101215377
EAN (European Article Number)4030661445403
eCl@ss nummer, version 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, version 7.0EC001449
ETIM-nummer, version 6.0EC001449
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULusTÜV
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimattålighetEN 60068-2-1EN 60068-2-2EN 61496
Kapslingens materialPolyamid / V0
Bruttovikt480g
Allmänna data - Egenskaper
KortslutningsidentifieringJa
Upptäckt av ledningsbrott Ja
KorslutningsidentifieringJa
Avtagbara anslutningssplintar Ja
ResetingångJa
ReturkretsJa
Automatisk återställningsfunktionJa
Reset hjälp av flankdetekteringJa
StarttestningJa
Upptäckt av jordanslutningJa
Integrerad indikering, status Ja
Integrerad indikering, spänningsövervakningJa
Antal pulsutgångar (taktutgång)3
Antal, relän utgång (1-kanalig)2
Antal säkra analoga ingångar 2
Antal säkra digitala ingångar 14
Antal säkra digitala in-/utgångar4
Antal säkra digitala utgångar4
Antal signalutgångar4
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, tille
Kategori4
Diagnostic Coverage (DC) Level99%
PFH värde1,78 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Livslängd20År
Common Cause Failure (CCF), minmum65
Hårdvarufel tolerans1
BegäranhastighetHög resp. kontinuerlig
Safe Failure Fraction (SFF), minimum90
Säkerhetsklassificering - Reläutgångar
Performance Level, up toe
Category4
NoticeGäller vid tvåkanalig applikation och 60 % relälast
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in3
Säkerhetsklassificering - 2-kanaliga säkerhetsingångar
Performance Level, up toe
Kategori4
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in3
Säkerhetsklassificering - 1-kanaliga säkerhetsingångar
Performance Level, up tod
Kategori2
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in2
Säkerhetsklassificering - 1-kanaliga säkerhetsutgångar
Performance Level, up tod
Kategori2
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in2
Säkerhetsklassificering - 2-kanaliga säkerhetsutgångar
Performance Level, up toe
Kategori4
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in3
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Monteringsnäpps på standard-DIN-skena enligt EN 60715
Mechanical data - Connection technique
PolbeteckningarIEC 61131-2IEC/EN 60947-1
Anslutningstyv eller flexibel
Anslutningsarea, minimum0.25 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
Stickkontakt (mekanisk)avtagbara fjäderanslutningar
Mekaniska data - mått
Bredd52,5mm
Höjd100mm
Djup118mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP20
Monteringsutrymmets skyddsklassIP54
Omgivningstemperatur-25 ... +55 °C
lager och transporttemperatur-25 ... +75 °C
Relativ fuktighet, minimum15%
Relativ fuktighet, maximum90%
Notera (relativ fuktighet)icke kondenserande
Vibrationstålighet10 … 57 Hz, amplitud 0,75 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad2
Elektriska data
Driftspänning12 VDC -10 % / +10 %
Öppningsström på 24V, maximum500mA
Tomgångsström l0, typisk500mA
Märkspänning12VDC
Krävd nominell kortslutningsström1.000A
Elektrisk avsäkring, maximum3A
Notera (elektriska data, avsäkring)trög
Kopplingsfrekvens, maximum0,1Hz
Kontakternas material, elektrisktTenn
Electrical data - Safety digital inputs
Kopplingsnivåer-3 V … 2 V (LOW)18 V … 28,8 V
Brytström på 24V6mA
Electrical data - Safety digital outputs
Märkström (säkerhetsutgångar)700mA
Utförande på kontakterkortslutningssäker, pnp (Q2 och Q3)kortslutningssäker, pnp / npn (Q0/0N und Q1/1N)
Restström Ir, maximum2mA
Elektriska data - Säkra reläutgångar
Voltage, Utilisation category AC-1250VAC
Current, Utilisation category AC-14A
Voltage, Utilisation category DC-124VDC
Current, Utilisation category DC-14A
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-153A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Elektriska data - diagnosuttag
Märkström100mA
Utförande på kontakterdelvis kortslutningssäker, PNP
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
EMC ratingEMC-Directive
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)LinnödstoppNödstoppsknappSäkerhetsljusridåSäkerhetssensorSkyddsanordning
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-10 19:47