Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
Ditt val:
Obligatoriskt
Personanpassat innehåll
Artiklar, länkar och information som intresserar just dig visas
Feedback
Feedback hjälper oss att förbättra vår hemsida
Externt: YouTube
Acceptera alla
Acceptera vissa
Acceptera inte
Redaktionsruta
Sekretesspolicy
Cookies / Sekretess
+46 31-338 35 00
Hotline från kl. 08:00 - 16:00
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
Logga in
Varukorg
More
Säkert slutläge
PS116 roller lever H201
PS116 roller lever H201
med rulle av rostfritt stål
Armvinkel justerbar i steg om 15°
Aktiveringshuvuden kan vridas om med 8 x 45°
2 Produkter
Produkter per sida
PS116-T11-LR200-H201
Art. nr. 103027878
Position switch with safety function
PS116-Z12-LR200-H201
Art. nr. 103060953
Position switch with safety function