Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Storbritannien
EN
Sverige
SV
Turkiet
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. PS315
  2. PS315 roller lever N306
PS315 roller lever N306

PS315 roller lever N306

  • with rubber roller 50 mm diameter
  • Metal enclosure
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • Design to EN 50041
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • length adjustable in 2 mm steps
  • LED version available
4 Produkter
PS315-T12-N306

PS315-T12-N306

Art. nr. 103047591

Position switch with safety function

PS315-Z11-N306

PS315-Z11-N306

Art. nr. 103047592

Position switch with safety function

PS315-Z12-N306

PS315-Z12-N306

Art. nr. 103048816

Position switch with safety function

PS315-Z02-N306

PS315-Z02-N306

Art. nr. 103048962

4 resultatet hittades