Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. Säkerhetsrelaterad taktil sensor
  2. Säkerhetslist

Säkerhetslist

SE-P40

SE-P40

  • •Smuts och fukt i profilen kompenseras i stor utsträckning
  • •Okänslig för miljöförhållanden
  • •ungefär 40 mm hög
Till kategori
SE-P70

SE-P70

  • •Smuts och fukt i profilen kompenseras i stor utsträckning
  • •Okänslig för miljöförhållanden
  • •ungefär 70 mm hög
Till kategori
Säkerhetsrelä för övervakning av säkerhetslister

Säkerhetsrelä för övervakning av säkerhetslister

Till kategori
SE-SET

SE-SET

Till kategori
STW

STW

Till kategori

SÄKERHETSLISTER SE40 OCH SE70

I allmänhet stoppar taktila övervakningssystem farliga rörelser vid beröring. De många olika tillämpningsområdena kräver användning av olika typer av anordningar. Säkerhetslisterna i SE-serien fyller sin funktion överallt där skär- och klämställen måste säkras. Detta gäller t.ex. skyddsdörrar, lyftplattformar, lyftbord eller mobila hyllsystem. Även arbetsbord, lagerhissar och hissdörrar skyddas med säkerhetslister. Detsamma kan gälla för lastbryggor, lyft- och lutningssystem samt dörrar inom industrisektorn. En säkerhetslist från SE-serien stoppar farliga rörelser på ett säkert och tillförlitligt sätt och förhindrar därmed skador på respektive maskiner eller till och med personskador. Med en lämplig utvärderingsenhet i efterföljande led uppfyller systemen säkerhetskraven i EN ISO 13849-1 för prestandanivå PL c till e i varje enskilt fall.

SÄKERHETSLISTER: KONSTRUKTION OCH FUNKTIONSSÄTT

Varje säkerhetslist består av endast tre komponenter: al-profilskenan, gummiprofilen och de instickbara sensorerna. Deformeringen av säkerhetslistens gummiprofil utgör grunden för utvärderingen. En felsäker sändar- och mottagarenhet monterad i ändarna på gummiprofilen utgör systemets kärna. IR-signalen mellan de två enheterna försvagas eller avbryts helt om gummiprofillisten deformeras. Förändringen i signalen analyseras av en efterkopplad säkerhetsrelämodul och den farliga rörelsen stoppas.

VIKTIGA ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV SÄKERHETSLISTERNA

Vid användning av en SE-säkerhetslist måste den farliga rörelsens hastighet vara lägre än säkerhetslistens maximala tillkörningshastighet. Dessutom måste de profilspecifika uppgifterna och de farliga delarnas stoppsträcka anpassas till varandra. Schmersal-gruppen ger ytterligare information om säkerhetslisterna i serien SE, som finns i höjder på ca 40 eller 70 mm, i sin online-katalog och i motsvarande PDF-broschyr.