Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Storbritannien
EN
Sverige
SV
Turkiet
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. Säker koppling och övervakning
  2. Säkerhetsrelaterad taktil sensor

Säkerhetsrelaterad taktil sensor

Säkerhetsmattor

Säkerhetsmattor

  • •Robust konstruktion
  • •Moduluppbyggt system för säkerhetsmatta
  • •Specialstorlekar kan fås på begäran
  • •Underhållsfri
  • •Enkel montering
  • •Glidfri yta
  • •Hög beständighet mot kemikalier
  • •Det behövs inget extra avslutande motstånd
  • •Inget extra fundament
Till kategori
Säkerhetslist

Säkerhetslist

  • •Smuts och fukt i profilen kompenseras i stor utsträckning
  • •Okänslig för miljöförhållanden
Till kategori
Säkerhetsrelaterad buffert

Säkerhetsrelaterad buffert

  • •Robust konstruktion
  • •2-kanaliga system
  • •Enkel montering
Till kategori

SÄKERHETSRELATERADE TAKTILA SENSORER

Inom vissa användningsområden rekommenderas användning av taktila skyddsanordningar som reagerar på beröring eller tryck. Taktila sensorer används t.ex. i lyftplattformar, lyftbord och mobila hyllsystem. Dessutom krävs ofta komponenter för områdesövergripande skydd av maskiner och industrirobotar. För dessa användningsområden erbjuder Schmersal säkerhetsmattor och säkerhetslister samt bumpers och buffertar i olika utföranden.

SÄKERHETSMATTOR SMS 4 OCH SMS 5

Säkerhetsmattor används ofta för att skydda riskområden på stansmaskiner, rörbockningsmaskiner och träbearbetningsmaskiner. Jämfört med optoelektroniska skyddsanordningar som förhängsljus och ljusgaller har taktila sensorer som säkerhetsmattor fördelen att de kan övervaka hela arbetsområden. Så snart en person kliver in på säkerhetsmattan stängs den farliga rörelsen av via en ansluten säkerhetsrelämodul. Schmersal erbjuder säkerhetsmattor i två serier.

SÄKERHETSLIST SE40 OCH SE70

För att undvika kläm- och skärskador används säkerhetslister. Vid beröring stoppas farliga rörelser och därmed förhindras personskador och skador på maskiner. Taktila sensorer används vanligtvis i lagerhissar, hissdörrar, lastbryggor och industriportar. Säkerhetslisterna består av en aluminiumprofilskena, en gummiprofil och plug-in-sensorer och är motståndskraftiga mot miljöpåverkan.

SÄKERHETSRELATERAD BUFFERT SSG-SBL

Säkerhetsrelaterade bumpers är skyddsanordningar med en närkontaktfunktion. De förhindrar att människor utsätts för fara när de närmar sig en farlig plats, t.ex. genom att stänga av, stoppa eller vända en farlig rörelse. En aktiveringskraft verkar på en signalgivare och genererar ett styrkommando tillsammans med en utvärderingsenhet. Säkerhets-bumpers kan användas på förarlösa transportsystem, elektriska monorail-system, på rörliga maskindelar och på automatiskt stängande dörrar för att skydda mot kläm- och skärpunkter och mycket mer.

YTTERLIGARE INFORMATION OM TAKTILA SENSORER I ONLINEKATALOGEN

Intresserade som behöver ytterligare information om säkerhetsrelaterade taktila sensorer som säkerhetsmattor, säkerhetslister och bumpers hittar vad de söker i Schmersal-koncernens omfattande onlinekatalog. Här kan man till exempel se mått, information om kemisk beständighet, tydliga illustrationer och olika andra allmänna och mekaniska data om de enskilda produkterna.