Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. Säkerhetsrelaterad taktil sensor
  2. Säkerhetsrelaterad buffert

Säkerhetsrelaterad buffert

Säkerhetsrelaterad buffert

Säkerhetsrelaterad buffert

  • •Robust konstruktion
  • •2-kanaliga system
  • •Enkel montering
Till kategori
Buffert

Buffert

  • •Säkerhetskudde för övervakning av passagerarstrappor, passagerarbordsbroar, cateringlyftbilar.
  • •Inklusive pulsamplituden för belastade övergångsplattformar
Till kategori

SÄKERHETSRELATERAD BUFFERT

Den säkerhetsrelaterade bumpern i SSG-SBL-serien är en skyddsanordning med närkontaktfunktion som förhindrar att personer eller vissa delar av kroppen utsätts för fara när de närmar sig en riskpunkt. Detta uppnås t.ex. genom att stänga av, vända eller stoppa den rörelse som orsakar den aktuella farliga situationen. För detta ändamål måste en aktiveringskraft verka på en signalgivare och ett styrkommando måste genereras samtidigt med hjälp av en utvärderingsenhet. I princip består denna typ av taktil skyddsanordning av en signalgivare eller sensor, signalöverföring, signalbehandling och signalutmatning. I regel kombineras signalbehandling och utmatning i en utvärderingsenhet. Säkerhetsrelaterade bumpers används på automatiskt stängande dörrar, på förarlösa industritruckar för att säkra körriktningen eller på rörliga maskindelar för att skydda mot kläm- och skärpunkter och mycket mer.

RISKBEDÖMNING AV SSG-SBL SÄKERHETSRELATERADE BUMPERS

Signalgivarna SSG-SBL är utrustade med tvåkanalsdetektering, som utvärderas i två utvärderingsenheter med hjälp av felsäker kretsteknik. De säkerhetsrelaterade bumperna uppfyller därför de säkerhetsrelaterade kraven enligt EN 954-1. I kombination med säkerhetsreläerna SRB-QS.2 eller SRB-NA-R-C.17 har signalgivarna ett typkontrollintyg.

KONSTRUKTION AV DEN SÄKERHETSRELATERADE BUMPERN

SSG-SBL-bumperns sensorer är elektromekaniska kopplingselement med tvångsöppnande öppnarkontakter. Varje kontakt är installerad i en egen kopplingskammare. Utlösaren använder en egen manöverkolv. Det faktum att kopplingselementen är förmonterade på kretskort innebär att komplex mekanisk aktivering undviks. På begäran kan den mekaniska styrkan hos de säkerhetsrelaterade bumperna ökas ytterligare genom en flerskiktsbeläggning av kevlar-tyg.