Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +46-(0) 31-3 38 35 00
  • info-se@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produkter

  • Online produktkatalog
  • Produktinnovationer
  • Industry Solutions

Tjänster

  • Kontakt

Företag

  • The Schmersal Group
  • Mässor
  • Press

Juridisk information

  • Redaktionsruta
  • Sekretesspolicy
  • Terms and Conditions

© 2026 Schmersal Nordiska AB

Vi respekterar ditt privatliv

Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.

Ditt val:

RedaktionsrutaSekretesspolicy
+46 31-338 35 00 Hotline från kl. 08:00 - 16:00
Jämför produkter
Sverige (SV)
Internationell
EN
Belgien
FRNL
Brasilien
PTES
Danmark
DA
Finland
FI
Frankrike
FR
Indien
EN
Italien
IT
Japan
JA
Kanada
ENFR
Kina
ZH
Nederländerna
NL
Norge
NO
Österrike
DEEN
Polen
PL
Portugal
PT
Schweiz
DEFRITEN
Spanien
ES
Storbritannien
EN
Sverige
SV
Turkiet
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. Säkerhetsljusridå ljusbom
  2. Säkerhetsljusbommar

Säkerhetsljusbommar

SLG440COM

SLG440COM

  • •Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • •Status and diagnostics via App with bluetooth
  • •User-friendly parameter setting, no tools required
  • •Reliable safety concept in case of interferences (EMC, welding sparks)
  • •Process safety with highest availability
  • •active integrated set-up tool
  • •optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)
Till kategori
SLG440

SLG440

  • •Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • •User-friendly parameter setting, no tools required
  • •Reliable safety concept in case of interferences (EMC, welding sparks)
  • •Process safety with highest availability
  • •active integrated set-up tool
  • •optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)
Till kategori
SLG440AS-i

SLG440AS-i

  • •Typ 4 enligt IEC 61496-1
  • •Integrerat AS interface
  • •Område 0,3 m … 12 m
  • •Parameterinställbara inaktiveringsfunktioner
  • •Statuslampa integrerad
Till kategori
SLG445

SLG445

  • •Typ 4 enligt IEC 61496-1
  • •Användarvänlig parameterinställning utan hjälpmedel
  • •Säkert säkerhetskoncept i störkällor (EMC, svetsgnistor)
  • •Processäkerhet vid högsta tillgänglighet
  • •Inställningshjälp integrerad
  • •Multifunktionell
Till kategori
SLG240COM

SLG240COM

  • •Typ 2 enligt IEC 61496-1
  • •Användarvänlig parameterinställning utan hjälpmedel
  • •Säkert säkerhetskoncept i störkällor (EMC, svetsgnistor)
  • •Processäkerhet vid högsta tillgänglighet
  • •Inställningshjälp integrerad
Till kategori
SLG 420

SLG 420

  • •Skyddsklass IP67
  • •Typ 4 enligt IEC 61496-1
Till kategori

OPTOELEKTRONISKA SÄKERHETSANORDNINGAR: SÄKERHETSLJUSGALLER FÖR SKYDD AV RISZONER

När det gäller detekteringsförmågan hos beröringslös skyddsutrustning (ESPE) ligger säkerhetsljusgaller mellan enkla ljusbommar och förhängsljus, som har ett särskilt litet avstånd mellan närliggande ljusstrålar. På grund av den låga upplösningen jämfört med säkerhetsförhängsljus är det mer troligt att ljusgaller används när intrång av hela kroppen - och inte bara händer eller enskilda fingrar - ska detekteras.

OPTOELEKTRONISKA SÄKERHETSANORDNINGAR: SÄKERHETSLJUSGALLER I SERIEN SLG

Säkerhetsljusgaller i SLG-serien skyddar enskilda riskställen och hela riskzoner i olika applikationer, t.ex. robotceller, pressgjutningsmaskiner, pressar, palleteringssystem osv. De optoelektroniska ljusgallerna är enkla att ansluta via en M12-kontaktanslutning och har ett diagnostiskt gränssnitt samt en LED-display där olika statusmeddelanden kan läsas av. De finns tillgängliga med olika upplösningar på 300, 400 eller 500 mm. Som standard har gallren en skyddsklass på IP67 i enlighet med ISO 20653. De är därför dammtäta och även skyddade mot tillfällilg nedsänkning i vatten. Schmersal-gruppen erbjuder även ljusgaller från serien SLG med ökad skyddsklass IP69K. Dessa är skyddade mot vatteninträngning även vid högtrycks- eller ångrengöring.

YTTERLIGARE FUNKTIONER FÖR OPTOELEKTRONISKA SÄKERHETSANORDNINGAR OCH TILLBEHÖR

Vissa versioner av SLG-serien är utrustade med funktioner för blanking och muting. Medan blanking används för att tona ned valda delar av skyddsfältet, används muting för riktad överbryggning av skyddsanordningen. Schmersal erbjuder också olika tillbehör till säkerhetsljusgaller, som kan användas för att omvandla en ljusgaller till ett komplett säkerhetssystem. Dessa omfattar skyddskapslingar och skyddskåpor samt speglar, bussomvandlare och teststavar. Schmersal utvecklar också skräddarsydda optoelektroniska säkerhetsanordningar enligt individuella specifikationer och erbjuder omfattande rådgivning inom alla områden som rör maskinsäkerhet.