Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
DEFRITEN
Spanien
ES
Storbritannien
EN
Sverige
SV
Turkiet
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. Säker koppling och övervakning
  2. Säkerhetsljusridå ljusbom

Säkerhetsljusridå ljusbom

Säkerhetsljusridåer

Säkerhetsljusridåer

Till kategori
Säkerhetsljusbommar

Säkerhetsljusbommar

Till kategori
EX säkerhetsljusridåer/ljusraster

EX säkerhetsljusridåer/ljusraster

Till kategori
Tillbehör

Tillbehör

Till kategori

SÄKERHETSLJUSGARDINER FÖR SKYDDS AV FARLIGA PLATSER

Ju närmare de beröringsfria skyddsanordningarna (BWS) ligger varandra, desto mer exakt är deras detekteringsförmåga. Detta avstånd är som minst vid en så kallad ljusridå. Det är ett flerstråligt system med en upplösning < 40 mm som, till skillnad från ljusgaller eller ljusbarriärer, även kan detektera mindre objekt som händer eller enskilda fingrar när skyddsfältet bryts. Enligt DIN EN ISO 13855 är de biometriska uppgifterna för fingerskydd fastställda till 14 mm, för handigenkänning till 30 mm osv.

SÄKERHETSLJUSGARDINER I SERIEN SLC

Säkerhetsljusridåerna i serien SLC säkrar enskilda riskpunkter och hela riskområden i olika applikationer. Dessa inkluderar robotceller, pressar, palleteringsanläggningar, tryckgjutningsmaskiner etc. Ljusridåerna finns i olika utföranden för hand- respektive fingerskydd och har motsvarande upplösning (14 respektive 30 mm). Standardvarianterna har dessutom skyddsklass IP67, vilket innebär att de är dammtäta och skyddade vid tillfällig nedsänkning. Dessutom erbjuder Schmersal-koncernen ljusridåer i SLC-serien med den högre skyddsklassen IP69K. Dessa förblir skyddade även vid inträngande vatten vid högtrycks- eller ångrengöring.

YTTERLIGARE FUNKTIONER HOS SÄKERHETSLJUSGARDER: BLANKING OCH MUTING

Säkerhetsljusgardinerna från Schmersal finns med olika funktioner. Dessa inkluderar blanking för att dölja utvalda områden av skyddsfältet samt muting för målinriktad överbryggning av skyddsanordningen. Dessa funktioner används när material matas in i maskinen, arbetsstycken tränger in i skyddsfältet för bearbetning eller produkter måste tas ut. Med hjälp av respektive tillbehör och lämplig säkerhetsmodul som utvärderingsenhet kan varje ljusridå dessutom utökas till ett komplett säkerhetssystem.