Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
DEFRITEN
Spanien
ES
Storbritannien
EN
Sverige
SV
Turkiet
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. Säkerhetsljusridå ljusbom
  2. Säkerhetsljusridåer

Säkerhetsljusridåer

SLC440COM

SLC440COM

  • •Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • •Status and diagnostics via App with bluetooth
  • •Automatic start or restart interlock
  • •active integrated set-up tool
  • •Process safety with highest availability
  • •User-friendly parameter setting, no tools required
  • •optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)
Till kategori
SLC440

SLC440

  • •Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • •Status and diagnostics via App with bluetooth
  • •active integrated set-up tool
  • •Blanking: fixed/floating
  • •Double acknowledgement/reset
  • •Integrated contactor control
  • •Beam coding
  • •Process safety with highest availability
  • •User-friendly parameter setting, no tools required
  • •optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)
Till kategori
SLC440AS-i

SLC440AS-i

  • •Typ 4 enligt IEC 61496-1
  • •Integrerat AS interface
  • •Skyddsfältets höjd 170 mm - 1770 mm
  • •Parameterinställbara inaktiveringsfunktioner
  • •Statuslampa integrerad
Till kategori
SLC445

SLC445

  • •Multifunctional
  • •Muting
  • •Cyclic mode
  • •Double acknowledgement/reset
  • •Multiscan
  • •Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • •active integrated set-up tool
  • •Blanking: fixed/floating
  • •Status and diagnostics via 7-segment display
  • •Integrated contactor control
  • •User-friendly parameter setting, no tools required
Till kategori
SLC240COM

SLC240COM

  • •Typ 2 enligt IEC 61496-1
  • •Användarvänlig parameterinställning utan hjälpmedel
  • •Säkert säkerhetskoncept i störkällor (EMC, svetsgnistor)
  • •Processäkerhet vid högsta tillgänglighet
  • •Inställningshjälp integrerad
Till kategori

Ljusridå för maximal säkerhet vid maskinarbetsplatser

Överallt där människor arbetar tillsammans med maskiner spelar säkerheten en avgörande roll. Särskilt vid automatiserade anläggningar med potentiella riskområden är tillförlitliga skyddsåtgärder obligatoriska. Beröringsfria skyddsanordningar (BWS) erbjuder här en effektiv lösning: De upptäcker omedelbart när kroppsdelar tränger in i farliga områden – helt utan fysisk kontakt. Ju finare ljusstrålarna är placerade, desto mer exakt blir identifieringen. En särskilt effektiv variant av denna teknik är ljusridån.

En säkerhetsljusridå för att skydda farliga områden

En säkerhetsljusridå betraktas som en avancerad elektronisk skyddsanordning. Dess detekteringsförmåga bygger på precis sensorteknik: Ju tätare ljusstrålarna ligger, desto mindre objekt kan detekteras – ända ner till händer och enskilda fingrar. Med en upplösning på under 40 mm möjliggör en ljusridå en betydligt finare avkänning jämfört med ett klassiskt ljusgaller och säkerställer därmed maximal maskinsäkerhet. Enligt DIN EN ISO 13855 gäller biometriska referensvärden – cirka 14 mm för fingerskydd och upp till 30 mm för handigenkänning.

Ljusridåer i SLC-serien

Schmersals säkerhetsljusridåer i SLC-serien är särskilt utformade för att skydda enskilda riskställen eller hela riskområden – till exempel i robotceller, pressar, palleteringsanläggningar eller tryckgjutningsmaskiner. De finns med upplösningar för hand- eller fingerskydd (30 respektive 14 mm) och lämpar sig för en rad olika industriella tillämpningar inom ramen för Industri 4.0. Enheterna uppfyller skyddsklass IP67 och är därmed skyddade mot damm och tillfällig nedsänkning i vatten. För krävande miljöer, till exempel inom livsmedels- eller läkemedelsindustrin, finns varianter med den utökade skyddsklassen IP69 – perfekta för regelbunden högtrycks- eller ångstrålningsrengöring.

Ljusridå från Schmersal: Blanking och muting som tilläggsfunktioner

Alla säkerhetsljusridåer från Schmersal finns med olika funktioner. Dessa omfattar:

  • Blanking: för att dölja utvalda områden i skyddsfältet
  • Muting: för tillfällig förbikoppling av skyddsanordningen

Dessa funktioner används när material matas in i maskinen, när arbetsstycken kommer in i skyddsfältet för bearbetning eller när produkter ska tas bort. Med hjälp av relevanta tillbehör och lämplig säkerhetsmodul som säkerhetsrelä kan varje förhängsljus också byggas ut till ett komplett säkerhetssystem.

Säkra era maskinarbetsplatser redan nu med en modern ljusridå

Oavsett om det gäller nya anläggningar eller eftermontering på befintliga maskiner – en ljusridå är en effektiv lösning för ökad maskinsäkerhet och tillförlitlig olycksförebyggande. Be om råd redan nu och hitta den säkerhetsanordning som passar just din tillämpning. Vårt expertteam hjälper er gärna med valet och integreringen av er elektroniska säkerhetsanordning!

Vanliga frågor om ljusridåer

Vad är en ljusridå?

En ljusridå är ett beröringsfritt säkerhets- eller automatiseringssystem som består av en rad infraröda ljusstrålar som sänds ut mellan en sändare och en mottagare. Dessa infraröda ljusstrålar bildar ett osynligt skyddsfält. Om någon av strålarna avbryts – till exempel av en hand eller ett föremål – upptäcker systemet avbrottet omedelbart och utlöser en fördefinierad reaktion, till exempel att en maskin stannas. Ljusridåer används ofta inom industriell tillverkning och automatisering.

Hur fungerar en ljusridå?

En ljusridå består av en sändare som sänder ut infraröda ljusstrålar och en mottagare som detekterar dessa infraröda ljusstrålar. På så sätt uppstår ett osynligt rutnät mellan sändaren och mottagaren. Om en eller flera strålar avbryts registrerar mottagaren förändringen och skickar en signal till den anslutna styrenheten. Denna signal kan t.ex. utlösa ett omedelbart maskinstopp för att skydda personer eller föremål. Tekniken bygger på optoelektroniska sensorer och är särskilt tillförlitlig och snabb.

Vilka säkerhetsstandarder måste en ljusridå uppfylla?

Ljusridåer måste uppfylla stränga säkerhetskrav, särskilt när de används i farliga maskinmiljöer. De viktigaste standarderna och kraven är:

  • Maskindirektivet 2006/42/EG – reglerar grundläggande säkerhetskrav inom EU
  • EN ISO 13849-1 – beskriver kraven på funktionell säkerhet
  • Säkerhetskategorierna 2 till 4 – beroende på risk och användningsområde
  • Prestandanivå (PL) a–e – där PL ”e” erbjuder den högsta säkerheten
  • MV-krav – Skydd mot elektromagnetiska störningar

Endast en säkerhetsljusridå som uppfyller dessa villkor får användas i säkerhetsrelevanta områden.

Vem behöver en ljusridå?

Ljusridåer behövs överallt där personer kan komma i kontakt med farliga maskiner. Typiska användare är företag inom bilindustrin, förpackningsbranschen, metallbearbetning och logistik. Ljusridåer är också vanligt förekommande vid pressar, robotar och höglager. De skyddar operatörerna och möjliggör samtidigt en avbrottsfri drift, eftersom det inte krävs något fysiskt skydd, såsom ett galler eller en dörr. De används även inom åtkomstkontroll och kvalitetssäkring.

Hur installerar man en ljusridå?

Installationen av en ljusridå sker i flera steg och bör planeras på ett fackmässigt sätt:

  1. Placering: Placera sändaren och mottagaren mittemot varandra, med fri siktlinje
  2. Inriktning: exakt justering för att undvika signalförlust
  3. Montering: Fästning på stabila fästen eller maskindelar
  4. Elanslutning: Integrering i maskinstyrningen, t.ex. via ett säkerhetsrelä
  5. Konfiguration: Justera inställningar som räckvidd, upplösning eller dämpning
  6. Godkännandekontroll: Funktionstest och dokumentation efter installationen

Säkerhetsljusridåer måste kontrolleras årligen och kontrollen måste dokumenteras.