SEP09.0.3.0.22/95
SEP09.0.3.0.22/95
Produktbeteckning: SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5) |
(1) | |
1 | Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm |
2 | Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
- 2 svarta aktiveringsknappar (placering av delar) Ø 42 mm
- Aluminiumkapsling
- med demonterbart aluminiumlock på undersidan
- för separat montering av ställdon för tvåhandsmanövrering
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
SEP09.0.3.0.22/95 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101022851 |
EAN (European Article Number) |
4250116203253 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-19 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-37-12-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001260 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001260 |
Certifieringar - Föreskrifter
|
cULus |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN ISO 13850 EN ISO 13851 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Kapslingens material |
Aluminium |
Kapslingsbeläggningens material |
pulverbelagd |
Ändplattornas material |
Aluminium |
Kapslingens färg |
RAL 7004 |
Bruttovikt |
3 500 g |
Allmänna data - Egenskaper
Konstruktionssats möjlig |
Ja |
Antal öppnare |
2 |
Antal slutare |
2 |
Antal fungerande tryckknappar (positionerar delar) |
2 |
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum |
10 000 000 kopplingar |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Anslutningsarea, maximum |
1,5 mm² |
Mekaniska data - mått
Bredd |
155 mm |
Höjd |
160 mm |
Djup |
150 mm |
Längd x bredd x höjd |
Fungerande tryckknappar (positionerar delar): 42 mm |
Note |
Per kapsling |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP54 |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
440 V |
Elektriska data
Termisk testström |
10 A |
Brukskategori AC-15 |
250 VAC |
Brukskategori AC-15 |
8 A |
Brukskategori DC-13 |
24 VDC |
Brukskategori DC-13 |
5 A |
Tillbehör
Rekommendation (produktkombination) |
SRB201ZH SRB200ZHX1 SRB 201ZHX3 |
Note
Note (General) |
Alternativt: Ställdon med lägre aktiveringskraft En sl-/en br-kontakt per enhet |
Note (Number of Emergency Stop button) |
Bestående av: EDP42SW; EF10.1; EF03.1 |
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
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SEPK02.0... / SEPG05.3... / SEP01.0... / SEP01.4... / SEPLC05.2... / SEP07... / SEP09.0... |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Two-hand control panel with1) and without emergency-stop (optionally with stand) |
Relevant legislation: | 1)Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN ISO 13851:2019 EN 60947-5-1:2017 1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | SEPK02.0… / SEPG05.3… / SEP01.0… / SEP01.4… / SEPLC05.2… / SEP07… / SEP09.0… |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Two-hand control panel with1) and without emergency-stop (optionally with stand) |
Relevant Directives: | 1) Machinery Directive | 2006/42/EC |
Low Voltage Directive | 2014/35/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN ISO 13851:2019 EN 60947-5-1:2017 1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, December 2, 2020 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-09-19 08:02