SEPG05.3.3.0.22/95
Artikelnummer:101172764

Produktbeskrivning
- Nödstoppsknapp i metallversion Ø 38,5 mm
- 2 svarta aktiveringsknappar (placering av delar) Ø 42 mm i Metallfilmutförande
- pressgjuten lättlegering
- 2 delkapsling
- Stativ- och väggmontering möjlig
- Ergonomisk funktion
- Möjlig montering klämlist och relä på insida
- Manöverpanel lämplig för installation av minst 8 extra kommando- och signalinstrument
- Hål under skydd och centrumhål Ø = 22,3 mm
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningSEPG05.3.3.0.22/95
Artikelnummer (beställningsnummer)101172764
EAN (European Article Number)4250116202874
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-19
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-19
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-19
ETIM-nummer, version 7.0EC001260
ETIM-nummer, version 6.0EC001260
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Kapslingens materialAluminium
Kapslingsbeläggningens materialpulverbelagd
Bruttovikt4.300g
Allmänna data - Egenskaper
lämplig för NÖDSTOPP Ja
Konstruktionssats möjlig Ja
Antal nödstoppsknappar1
Antal öppnare2
Antal slutare2
Antal fungerande tryckknappar (positionerar delar)2
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, maximum1.5 mm²
Mekaniska data - mått
Bredd494mm
Höjd184mm
Djup160mm
Längd x bredd x höjdFungerande tryckknappar (positionerar delar): 42 mmNödstopp svamptrycke: 38.5 mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui440 V
Elektriska data
Termisk testström10A
Brukskategori AC-15250VAC
Brukskategori AC-158A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-135A
Tillbehör
Rekommendation (produktkombination)SRB 201ZHX3SRB200ZHX1SRB201ZH
Note
Note (General)Alternativt: Ställdon med lägre aktiveringskraftEn sl-/en br-kontakt per enhet, en sl-/en br-kontakt för nödstoppMellandel lämplig för montering av upp till 10 extra kommando- och signalinstrument (Ø 22 mm)
Note (Number of Emergency Stop button)Bestående av: EDP42SW; EF10.1; EF03.1Bestående av: EDRR40RT; EFR; EF303.1
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-24 19:16