Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. Tvåhandsmanöverdon
  2. SEPG 05.3
SEPG 05.3

SEPG 05.3

  • pressgjuten lättlegering
  • 2 delkapsling
  • Stativ- och väggmontering möjlig
  • Ergonomisk funktion
  • Möjlig montering klämlist och relä på insida
  • Manöverpanel lämplig för installation av minst 8 extra kommando- och signalinstrument
  • Hål under skydd och centrumhål Ø = 22,3 mm
8 Produkter
SEPG05.3.1.0.22/95

SEPG05.3.1.0.22/95

Art. nr. 101172760

Two-hand control panel

SEPG05.3.2.0.22/95

SEPG05.3.2.0.22/95

Art. nr. 101172762

Two-hand control panel

SEPG05.3.2.1.22/95

SEPG05.3.2.1.22/95

Art. nr. 101172763

Two-hand control panel

SEPG05.3.3.0.22/95

SEPG05.3.3.0.22/95

Art. nr. 101172764

Two-hand control panel

SEPG05.3.3.1.22/95

SEPG05.3.3.1.22/95

Art. nr. 101172761

Two-hand control panel

SEPG05.3.4.0.22/95

SEPG05.3.4.0.22/95

Art. nr. 101172765

Two-hand control panel

SEPG05.3.L.22

SEPG05.3.L.22

Art. nr. 101172767

Two-hand control panel

SEPG05.3.4.0.22/95.Z1.E1

SEPG05.3.4.0.22/95.Z1.E1

Art. nr. 103008216

Two-hand control panel

8 resultatet hittades