Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. Säker koppling och övervakning
  2. Tvåhandsmanöverdon

Tvåhandsmanöverdon

SEPK 02.0

SEPK 02.0

  • •Plasthus
  • •2 svarta aktiveringsknappar (placering av delar) Ø 55 mm
  • •1 Nödstoppsknapp i termoplastversion
  • •Stativ- och väggmontering möjlig
  • •2 delkapsling
Till kategori
SEPG 05.3

SEPG 05.3

  • •pressgjuten lättlegering
  • •2 delkapsling
  • •Stativ- och väggmontering möjlig
  • •Ergonomisk funktion
  • •Möjlig montering klämlist och relä på insida
  • •Manöverpanel lämplig för installation av minst 8 extra kommando- och signalinstrument
  • •Hål under skydd och centrumhål Ø = 22,3 mm
Till kategori
SEP 09.0

SEP 09.0

  • •Aluminiumkapsling
  • •med demonterbart aluminiumlock på undersidan
  • •för separat montering av ställdon för tvåhandsmanövrering
Till kategori
SEPLC 05.2

SEPLC 05.2

Till kategori
Golvstativ

Golvstativ

Till kategori
 Övervakn. av tvåhandsmanöverdon enl. EN ISO13851

Övervakn. av tvåhandsmanöverdon enl. EN ISO13851

Till kategori

TVÅHANDSMANÖVERDON

Tvåhandsmanöverdon hör till gruppen icke-separerande skyddsanordningar. De säkerställer att ett styrkommando för en farlig situation endast kan utlösas om operatörens båda händer befinner sig på en specifik, säker plats. Detta förhindrar att användaren utsätter sig för fara. Användningsområdena för denna typ av tvåhandsstyrning omfattar alla maskiner där element måste sättas in eller tas ut manuellt. Hit hör pressar inom metallbearbetning samt tryck- och pappersbearbetningsmaskiner eller stansmaskiner. Tvåhandsmanöverdon används också ofta inom pulvermetallurgi och i arbetsmaskiner inom gummi-, plast- och kemiindustrin. Kategori 0 i enlighet med EN 60204-1 kan uppnås med efterkopplad signalutvärdering.

TVÅHANDSMANÖVERDON: KONSTRUKTION OCH FUNKTION

Tvåhandsmanöverdon är skyddsanordningar som kräver att man använder båda händerna samtidigt för att utlösa dem. Händerna är bundna till en viss plats så länge som en viss fara kvarstår. Samtliga tvåhandsmanöverdon i Schmersal-gruppen är utrustade med en NÖD-STOPP-knapp i enlighet med EN ISO 13850. Skyddskåpor är också monterade över manöverdelarna. Dessa förhindrar att skyddsfunktionen kan kringgås med handen, armbågen, magen, höften, knäet etc. I enlighet med EN 574 görs en åtskillnad mellan olika typer av tvåhandsstyrning med avseende på deras säkerhetsprestanda. Dessa skiljer sig bland annat åt genom kapslingsmaterialet (plast och pressgjuten aluminium).

TILLBEHÖRSDELAR FÖR TVÅHANDSSTYRNING

Olika tillbehör som passar till Schmersals tvåhandsmanöverdon finns tillgängliga. Dessa inkluderar olika typer av golvstativ. I kombination med säkerhetsrelämodulen SRB201ZH kan tvåhandsmanöverdon integreras i maskinstyrningen i enlighet med direktivet. Schmersal Group tillhandahåller detaljerad produktinformation i sin omfattande onlinekatalog.