SEPG05.3.L.22
Artikelnummer:101172767

Produktbeskrivning
- metallhus
- obestyckad med 3 monteringshål Ø 22,3 mm
- 2 delkapsling
- Stativ- och väggmontering möjlig
- pressgjuten lättlegering
- Ergonomisk funktion
- Möjlig montering klämlist och relä på insida
- Manöverpanel lämplig för installation av minst 8 extra kommando- och signalinstrument
- Hål under skydd och centrumhål Ø = 22,3 mm
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningSEPG05.3.L.22
Artikelnummer (beställningsnummer)101172767
EAN (European Article Number)4250116202911
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-19
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-19
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-19
ETIM-nummer, version 7.0EC001260
ETIM-nummer, version 6.0EC001260
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Kapslingens materialAluminium
Kapslingsbeläggningens materialpulverbelagd
Bruttovikt4.430g
Allmänna data - Egenskaper
lämplig för NÖDSTOPP Ja
Mekaniska data - mått
Bredd494mm
Höjd184mm
Djup160mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Note
Note (General)Alternativt: Ställdon med lägre aktiveringskraftMellandel lämplig för montering av upp till 10 extra kommando- och signalinstrument (Ø 22 mm)
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-21 11:09