SRB400CS 24VDC
SRB400CS 24VDC
Downloads
- Nivå 1: Automatisk reset utan flankdetektering, valvis Automatisk återställningsfunktion, Nivå 2: / Öppnare (NC) Öppnare (NC)
- Säkerhetsrelä med två funktioner (dubbel utvärdering)
- 2 x 2 säkra utgångar med olika stoppegenskaper, t.ex. nödstopp bryter båda utgångarna (nivå 1), skyddsdörrövervakningen bryter endast den andra utgången (nivå 2)
- Lämplig för signalbehandling av potentialfria kontakter, t.ex. nödstopp (nivå 1), positionsbrytare med säkerhetsfunktion, säkerhetsbrytare med lås och säkerhetssensorer (nivå 2)
Beställningsinformation
Reserv-artikelnummer |
101177160 |
Produktbeteckning |
SRB400CS 24VDC |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101176209 |
EAN (European Article Number) |
4250116201938 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Tillgänglig till |
31.12.2024 |
Certifieringar - Föreskrifter
|
cULus |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Klimattålighet |
EN 60068-2-78 |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberarmerad termoplast, ventilerad |
Bruttovikt |
235 g |
Allmänna data - Egenskaper
Elektronisk säkring |
Ja |
Upptäckt av ledningsbrott |
Ja |
Avtagbara anslutningssplintar |
Ja |
Resetingång |
Ja |
Returkrets |
Ja |
Automatisk återställningsfunktion |
Ja |
Upptäckt av jordanslutning |
Ja |
Integrerad indikering, status |
Ja |
Antal ingångar för NC |
2 |
Antal ingångar för NO |
2 |
LED:ernas antal |
6 |
Antal säkerhetskontakter |
4 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Stopp-kategori |
0 |
Säkerhetsklassificering - Reläutgångar
Performance Level, stop 0, up to |
e |
Kategori, Stopp 0 |
4 |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stopp 0 |
≥ 99 % |
PFH värde, stopp 0 |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), stopp 0 |
3 |
Mission time |
20 År |
Common Cause Failure (CCF), minimum |
65 |
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum |
10 000 000 kopplingar |
Montering |
snäpps på standard-DIN-skena enligt EN 60715 |
Mechanical data - Connection technique
Polbeteckningar |
IEC/EN 60947-1 |
Anslutning, kontakt |
styv eller flexibel Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Anslutningsarea, minimum |
0,25 mm² |
Anslutningsarea, maximum |
2,5 mm² |
Åtdragningsmoment klämmor |
0,6 Nm |
Mekaniska data - mått
Bredd |
22,5 mm |
Höjd |
100 mm |
Djup |
121 mm |
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklass |
IP40 |
Monteringsutrymmets skyddsklass |
IP54 |
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklass |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +45 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6 |
10 ... 55 Hz, amplitud 0,35 mm |
tålighet mot chock |
10 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning |
4 kV |
Overvoltage category |
III |
Nersmutsningsgrad enligt IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektriska data
Operating voltage |
24 VDC -10 % / +20 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Nominell DC-spänning för styrningar, minimum |
20,4 VDC |
Nominell DC-spänning för styrningar, maximum |
28,8 VDC |
Elektrisk märkeffekt |
4,4 W |
Kontaktresistans, maximum |
0,1 Ω |
Notera (kontaktresistans) |
i nyskick |
Frånslagsfördröjning vid strömavbrott, typisk |
80 ms |
Frånslagsfördröjning vid NÖDSTOPP, typisk |
20 ms |
Tillslagsfördröjning vid automatisk start, typisk |
100 ms |
ON delay at automatic start |
Inställbar |
Tillslagsfördröjning med reset-knapp, typisk |
20 ms |
Kontakternas material, elektriskt |
AgNi, självrengörande, tvångsstyrd |
Elektriska data - Säkra reläutgångar
Voltage, Utilisation category AC-15 |
250 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
6 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
6 A |
Switching capacity, minimum |
10 VDC |
Switching capacity, minimum |
10 mA |
Switching capacity, maximum |
250 VAC |
Switching capacity, maximum |
8 A |
Elektriska data - Digitala ingångar
Ledningsmotstånd, maximum |
40 Ω |
Elektriska data - Reläutgångar (extra kontakter)
Switching capacity, maximum |
24 VDC |
Switching capacity, maximum |
2 A |
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
EMC rating |
EMC-Directive |
Statusindikering
Indicated operating states |
Positionsrelä K2 Positionsrelä K1 Intern driftspänning Ui Positionsrelä K3 |
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar) |
Säkerhetssensor Skyddsanordning Linnödstopp Nödstoppsbrytare |
Note
Note (General) |
Induktiva laster (t.ex. kontaktorer, reläer etc.) måste dämpas med hjälp av en lämplig krets. |
Note (Cross-circuit detection) |
Nivå 1 |
Kopplingsexempel
Note (Wiring diagram) |
Kopplingsdiagrammet visas med skyddsdörrarna stängda och i strömlöst tillstånd. Reläutgångar: Lämpliga för 2 kanalstyrning, för utökning av antalet kontakter med hjälp av kontaktorer eller reläer med positivt styrda kontakter. Styrenheten identifierar kortslutning, kabelbrott och jordfel i övervakningskretsen. Ingångar: exemplet visar en tvåkanalig övervakning av nödstopp (nivå 1) med extern resetknapp (R) och övervakning av skyddsanordning för ett öppningsbart skydd (nivå 2) med återkoppling av kontaktorfunktion (H2). Automatisk start (Nivå 1): Inkoppling av automatisk start sker genom att återföringskretsen integreras till anslutning X1/+24VDC. Automatisk start: Inkoppling av automatisk start sker genom att återföringskretsen integreras till anslutning X2/+24VDC. Om returkrets ej behövs kan den ersättas med en bygling. |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
UL-certifikat
Kopplingsexempel (elektr. trådning)
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Kopplingsexempel
Kopplingsexempel
Symbol (teknisk standard)
103007221 SRB-E-402ST
- Säkerhetsrelä med två funktioner (dubbel utvärdering), 2 x STOP 0
- 2 x För 1 oder 2-kanalsstyrning ansluts
- 2 x Resetknapp / Auto-Start
- 1 x Övervakning av tvåhandsmanöverdon enligt ISO 13851
- 2 säkerhetskontakter
- 2 Säkerhetsutgångar
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-09-19 05:43