SSG-SB-L
Artikelnummer:-

Produktbeskrivning
- Robust konstruktion
- 2-kanaliga system
- Enkel montering
Beställningsinformation
ProduktbeteckningSSG-SB-L
Globala egenskaper
FöreskrifterEN ISO 13849-1EN ISO 13856-3
MaterialPU flexible foam
Ytans material / ytmaterialPolyurethane PUR
Allmänna data - Egenskaper
Antal anslutningsledningar1
Antal kabelledare4
Klassificering
Performance Level, tilld
Kategori3
PFH värde3,16 x 10⁻⁷/h
Note (PFH-value)for max. 36,500 switching cycles/year and max. 60% contact load
Livslängd20År
Mekaniska data
Aktiveringskraft600N
Note (Actuating force)Med rundad kropp Ø 80 mm
Tillåten belastning3.35N/mm2
Notice (Admissable load)Med rundad kropp Ø 80 mm
Verksamt kopplingsområde, minimum-45°
Verksamt kopplingsområde, maximum+45°
Mechanical data - Connection technique
Ledararea0,34mm²
Mekaniska data - mått
Bredd, minimum200mm
Bredd, maximum3.000mm
Height, minimum80mm
Höjd, maximum300mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP54
Omgivningstemperatur+0 ... +55 °C
Ambient conditions - Insulation values
Föroreningsgrad2
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ)Groove strips for fastening are included in scope of delivery.
Tillbehör
Recommended safety switchgearSRB 301STSRB-E-301ST
Note
Note (General)Special design on request
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-25 02:13