T4VH 336-20ZH
T4VH 336-20ZH
- smal konstruktion
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- Konstruktion enligt EN 50041
- Armvinkel justerbar i steg om 10°
- Plasthus
- skyddsisolerad
- God beständighet mot olja och bensin
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity) |
Ej tillgänglig! |
Produktbeteckning |
T4VH 336-20ZH |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101060437 |
EAN (European Article Number) |
4030661043371 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
cULus CCC |
Globala egenskaper
Kaplsing, dimensioner |
Norm konstruktionsdesign |
Typ av aktiveringsorgan enligt DIN EN 50041 |
A |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt |
Armens material |
Metallfilm |
Bruttovikt |
160 g |
Allmänna data - Egenskaper
Antal extra kontakter |
2 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Mission time |
20 År |
Mekaniska data
Manövreringselement |
Arm med rulle |
Rullmaterial |
Plast |
Mekanisk livslängd, minimum |
30 000 000 kopplingar |
Aktiveringshastighet, maximum |
2,5 m/s |
Note (Actuating speed) |
Aktiveringshastighet med en aktiveringsvinkel på 30° mot brytarens axel |
Notera (kontaktomslagstid) |
Kontaktomslagstid beroende på aktiveringshastigheten |
Aktiveringsmoment, minimum |
0,3 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Anslutningsarea, minimum |
0,75 mm² |
Anslutningsarea, maximum |
2,5 mm² |
Note |
All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor. |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
60,5 mm |
Sensorns bredd |
40,5 mm |
Sensorns höjd |
129,5 mm |
Omgivningsförhållanden
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
500 V |
Märkstötspänning |
6 kV |
Elektriska data
Termisk testström |
10 A |
Betingad märkkortslutningsström enligt EN 60947-5-1 |
1 000 A |
Brukskategori AC-15 |
230 VAC |
Brukskategori AC-15 |
4 A |
Brukskategori DC-13 |
24 VDC |
Brukskategori DC-13 |
4 A |
Kopplingsdon |
Slutande kontakt (sl) |
Kopplingsprincip |
Tryckkontakt med stafflade kontakter |
Kontaktstudslängd, maximum |
2 ms |
kopplingsfrekvens |
5 000 /h |
Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Note
Note (General) |
Brytare med 2 NO-kontakter är inte avsedda för säkerhetsuppgifter |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (bilaga/snabbguide)
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
Måttritning aktiveringsorgan
Kontaktdiagram
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Positionsschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 20. April 2021 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 23, 2021 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-05-14 06:45