TR 335 ST-AS
Artikelnummer:101213983
Arkiv

Produktbeskrivning
- M12 stickkontakt AS-Interface
- metallhus
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- God beständighet mot olja och bensin
- 40,5 mm x 96 mm x 38 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- Monteringsinformation enligt EN 50047
- Lysdiod och statusvisning AS-Interface
- Integrerat AS interface
- AS-i-Power24 lämpligt
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningTR 335 ST-AS
Artikelnummer (beställningsnummer)101213983
EAN (European Article Number)4030661404189
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-01
ETIM-nummer, version 7.0EC000030
ETIM-nummer, version 6.0EC000030
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatASi-SaWcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN 50295EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Kaplsing, dimensionerNorm konstruktionsdesign
Typ av aktiveringsorgan enligt EN 50041C
Kapslingens materialMetall, zink pressgjutgods
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Bruttovikt215g
Allmänna data - Egenskaper
SäkerhetsfunktionerJa
Integrerad indikering, status Ja
Antal säkerhetskontakter2
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 61508
Performance Level, tillc
Kategori1
PFH värde1,14 x 10⁻⁶/h
Note (PFH-value)upp till max. 100 000 funktionsväxlingar per år
Safety Integrity Level (SIL) 1
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - Feluteslutning
Observera:Användbar när feluteslutning av farlig skada på 1-kanalig mekanik är tillåten och ett tillräckligt manipuleringsskydd föreligger.
Performance Level, tilld
Kategori3
PFH value1,01 x 10⁻⁷/h
Note (PFH-value)upp till max. 100 000 funktionsväxlingar per år
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in2
Livslängd20År
Mekaniska data
ManövreringselementNock med rulle
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Aktiveringshastighet, maximum0,5m/s
Note (Actuating speed)Aktiveringshastighet med en aktiveringsvinkel på 30° mot brytarens axel
Mechanical data - Connection technique
AnslutningStickkontakt M12, 5-polig, vridbar
Kontaktens material (elektriskt)Metallfilm
Mekaniska data - mått
Sensorns längd38mm
Sensorns bredd40,5mm
Sensorns höjd136,6mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +60 °C
lager och transporttemperatur-40 ... +85 °C
Relativ fuktighet, minimum30%
Relativ fuktighet, maximum95%
Notera (relativ fuktighet)icke kondenserandeinte nedisande
Vibrationstålighet10 … 150 Hz, Amplitud 0,35 mm / 5 g
tålighet mot chock30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui32 VDC
Märkstötspänning Uimp0,8kV
Elektriska data
Öppningsström50mA
Termisk testström10A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-154A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-131A
KopplingsdonÖppnare (NC)
KopplingsprincipTyckkontakt
Maximal omkopplingsfrekvens5.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Elektriska data - AS-i
Märkspänning18 ... 31,6 VDC
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Version V 3.0
AS-i Profile S-0.B.F.F
AS-i Input, Channel 1Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodöverföring
AS-i Input, Channel 2Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodöverföring
AS-i Outputs, DO 0 … DO 3Ingen funktion
AS-i Parameter bits, P0Kanal 2 kopplad
AS-i Parameter bits, P1 ... P3Ingen funktion
AS-i Input module address0
Note (AS-i Input module address)Förinställd till adress 0, kan ändras via AS-Interface Busmaster eller programmeringsenhet
Statusindikering
Notera (LED-statusindikering) (1) gul LED: kanal 1 / AS-i SaW bit 0.1(2) grön/röd LED (AS-i Duo LED): Spänningsövervakning / Kommunikationsfel / Slavadress = 0(3) gul LED: kanal 2 / AS-i SaW bit 2.3
Stifttilldelning
PIN 1AS-Interface +
PIN 2n.c.
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c.
PIN 5Functional earth connection
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-16 09:45