schmersal_s_icon.png

TS 232-20-I-2888

Artikelnummer: 133033073

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Skruvkoppling
  • Plasthus

Beställningsinformation

Produktbeteckning

TS 232-20-I-2888

Artikelnummer (beställningsnummer)

133033073

EAN (European Article Number)

8905236100352

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Globala egenskaper

Föreskrifter

EN IEC 60947-5-1

Kapslingens material

Plast, glasfiberförstärkt termoplast

Lockets material

Glass-fibre, reinforced thermoplastic

Nockmaterial

Stainless steel (V2A)

Allmänna data - Egenskaper

Antal slutare

2

Mekaniska data

Manövreringselement

Nock

Mekanisk livslängd, minimum

20 000 000 kopplingar

Aktiveringskraft

9 N

Contact opening

2 x 3.5 mm

Aktiveringshastighet

60 mm/min

Mechanical data - Connection technique

Anslutning, kontakt

Skruvanslutning

Anslutningsarea, maximum

2,5 mm²

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP40

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

500 V

Märkstötspänning

6 kV

Nersmutsningsgrad enligt VDE 0100

3

Elektriska data

Termisk testström

10 A

Brukskategori AC-15

230 VAC

Brukskategori AC-15

4 A

Brukskategori DC-13

24 VDC

Brukskategori DC-13

1 A

Kopplingsprincip

slow action with self-cleaning contacts

kopplingsfrekvens

5 000 /h

Kontakternas material, elektriskt

Silver (AgNi 15)

Kontaktdiagram


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-04-25 12:36