TV.S 335

TV.S 335

  • metallhus
  • God beständighet mot olja och bensin
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Aktiveringsorganets axel kan vridas 360°
Produktbeteckning:

TV(1)S 335-(2)Z-(3)


(1)
8Axelhål Ø 8 mm
10Axelhål Ø 10 mm

(2)
022 brytande kontakter (br)
033 brytande kontakter (br)
111 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br)
121 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br)

(3)
utanKabelgenomföring M20
NPT1/2" kabelgenomföring NPT
STM12-stickkontakt med A-kodning (Varning! Versionerna med stickkontakt kan endast användas i PELV-kretsar enligt EN 60204-1.)
ST-2310M12-stickkontakt med B-kodning (Varning! Versionerna med stickkontakt kan endast användas i PELV-kretsar enligt EN 60204-1.)
G24Med LED (endast tillgänglig med version en sl- och en br-kontakt)
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

Antal säkerhetskontakter

TV10S 335-02Z-M20

Artikelnummer 101157473

Safety Hinge switch

TV10S 335-03Z

Artikelnummer 101179253

Safety Hinge switch

TV10S 335-11Z-M20

Artikelnummer 101160104

Safety Hinge switch

TV10S 335-12Z

Artikelnummer 101179252

Safety Hinge switch

TV8S 335-11Z-M20

Artikelnummer 101155141

Safety Hinge switch

TV8S 335-02Z-M20

Artikelnummer 101168631

Safety Hinge switch

TV8S 335-03Z

Artikelnummer 101179251

Safety Hinge switch

TV8S 335-12Z

Artikelnummer 101179250

Safety Hinge switch