TV8S 335-02Z-M20
TV8S 335-02Z-M20
Produktbeteckning: TV(1)S 335-(2)Z-(3) |
(1) | |
8 | Axelhål Ø 8 mm |
10 | Axelhål Ø 10 mm |
(2) | |
02 | 2 brytande kontakter (br) |
03 | 3 brytande kontakter (br) |
11 | 1 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br) |
12 | 1 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br) |
(3) | |
utan | Kabelgenomföring M20 |
NPT | 1/2" kabelgenomföring NPT |
ST | M12-stickkontakt med A-kodning (Varning! Versionerna med stickkontakt kan endast användas i PELV-kretsar enligt EN 60204-1.) |
ST-2310 | M12-stickkontakt med B-kodning (Varning! Versionerna med stickkontakt kan endast användas i PELV-kretsar enligt EN 60204-1.) |
G24 | Med LED (endast tillgänglig med version en sl- och en br-kontakt) |
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- metallhus
- God beständighet mot olja och bensin
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Aktiveringsorganets axel kan vridas 360°
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
TV8S 335-02Z-M20 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101168631 |
EAN (European Article Number) |
4030661223902 |
Certifieringar - Föreskrifter
|
cULus CCC |
Globala egenskaper
Kapslingens material |
pressgjuten lättlegering |
Kapslingsbeläggningens material |
lackerad |
Bruttovikt |
265 g |
Allmänna data - Egenskaper
Antal säkerhetskontakter |
2 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC) |
20 000 000 kopplingar |
Mekaniska data
Manövreringselement |
Annan |
Mekanisk livslängd, minimum |
1 000 000 kopplingar |
Tvångsöppningsvinkel |
7 ° |
Borrhål för axeln |
8 mm |
Positivt brytmoment |
0,6 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Anslutningsarea, minimum |
0,75 mm² |
Anslutningsarea, maximum |
2,5 mm² |
Note |
All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor. |
Mekaniska data - Stickkontakt sida B
Connector typ |
Female connector |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
65,3 mm |
Sensorns bredd |
40,5 mm |
Sensorns höjd |
107 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
500 V |
Märkstötspänning |
6 kV |
Elektriska data
Termisk testström |
10 A |
Brukskategori AC-15 |
230 VAC |
Brukskategori AC-15 |
4 A |
Brukskategori DC-13 |
24 VDC |
Brukskategori DC-13 |
4 A |
Kopplingsdon |
Öppnare (NC) |
Kopplingsprincip |
Tyckkontakt |
kopplingsfrekvens |
1 000 /h |
Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Note
Note (General) |
8 aktiveringsriktningar är möjliga genom att vrida aktiveringshuvudet 4 x 90°. Använd en Torx-skruvmejsel T10. Även när skruven är borttagen är huvudet självhållande. Det går inte att manipulera brytaren. Inställningshjälp: Stoppskruv för placering, axel förborrad för stift Det finns en universalled för att kompensera axelförskjutning (endast för axelhål 10 mm) |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
UL-certifikat
CCC-certifiering
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Kontaktdiagram
Diagram
Användningsexempel Illustration Produkt
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | TV.S 335, TV.S 355 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Hinge safety switch |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, October 6, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | TV.S 335, TV.S 355 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Hinge safety switch |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 31, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-03-15 15:42