TV8S 335-02Z-M20
TV8S 335-02Z-M20
Downloads
Ürün tip tanımı: TV(1)S 335-(2)Z-(3) |
(1) | |
8 | Mil deliği Ø 8 mm |
10 | Mil deliği Ø 10 mm |
(2) | |
02 | 2 Açıcı düzen (NC) |
03 | 3 Açıcı düzen (NC) |
11 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC) |
12 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC) |
(3) | |
yok | Kablo girişi M20 |
NPT | Kablo girişi NPT 1/2" |
ST | A-kodlu M12 konektör (Dikkat! Konektörlü sürümler sadece EN 60204-1' e uyhun PELV devrelerinde kullanılabilir.) |
ST-2310 | B-kodlu M12 konektör (Dikkat! Konektörlü sürümler sadece EN 60204-1' e uyhun PELV devrelerinde kullanılabilir.) |
G24 | LED ile (sadece biri NO ve biri NC kontakt düzenli sürüm için mevcuttur ) |
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- Metal muhafaza
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- aktüatör mili 360° döndürülebilir
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
TV8S 335-02Z-M20 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101168631 |
EAN (European Article Number) |
4030661223902 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Onaylar
|
cULus CCC UKCA |
Genel veriler
Gövdelerin malzemesi |
hafif alaşım kokil döküm |
Gövde kaplamasının malzemesi |
boyanmış |
Brüt ağırlık |
265 g |
Genel veriler - Özellikler
Emniyet kontaktlarının sayısı |
2 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC) |
20.000.000 operasyon sayısı |
Mekanik veriler
Devreye alma elemanı |
Diğer |
Mekanik ömür, minimum |
1.000.000 operasyon sayısı |
Pozitif fren açısı |
7 ° |
Mil için delik |
8 mm |
Pozitif fren torku |
0,6 Nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Kablo kesiti, minimum |
0,75 mm² |
Kablo kesiti, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor. |
Mechanical data - connector side B
Connector typ |
Female connector |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
65,3 mm |
Sensörün genişliği |
40,5 mm |
Sensörün yüksekliği |
107 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
500 V |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
6 kV |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
10 A |
Kullanım kategorisi AC-15 |
230 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
4 A |
Kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
Kullanım kategorisi DC-13 |
4 A |
Anahtarlama elemanı |
Açıcı düzen (NC) |
Anahtarlama prensibi |
Yavaş hareket |
Anahtarlama frekansı |
1.000 /h |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Note
Note (General) |
By turning the head in 90° steps, 8 actuating planes are possible. A Torx T10 screwdriver is required for this purpose. Even when the screw is removed, the head is self-retaining. The switch can still not be tampered. Adjustment tool: locking screw to fix, shaft pre-drilled to pin Universal joint available to compensate for axial displacement (only for shaft bore 10 mm) |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
CCC sertifikasyonu
UL Sertifikası
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Switch hareket şeması
Diyagram
Örnek uygulama Resim Ürun
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | TV.S 335, TV.S 355 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Hinge safety switch |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, October 6, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | TV.S 335, TV.S 355 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Hinge safety switch |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 31, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 14.08.2024 20:09