TV8S 335-02Z-M20

项目编号: 101168631

下载

计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
产品描述:

TV(1)S 335-(2)Z-(3)


(1)
8轴孔 Ø 8 mm
10轴孔 Ø 10 mm

(2)
022 NC 触点
033 NC 触点
111 NO 触点/1 NC 触点
121 NO 触点/2 NC 触点

(3)
M20接线口
NPTNPT 1/2“接线口
ST带A译码的M12连接器(注意!根据EN 60204-1,此带连接器的版本只能用于PELV电路
ST-2310带B译码的M12连接器(注意!根据EN 60204-1,此带连接器的版本只能用于PELV电路
G24带LED(仅适用于具有一个NO触点和一个NC触点的版本)
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • 1 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 金属外壳
  • 耐油和石油产品
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • 操动轴可旋转360°

订货数据

产品描述

TV8S 335-02Z-M20

商品编号(订购编号)

101168631

EAN(欧洲商品编号)

4030661223902

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

许可 - 标准

证书

cULus

CCC

总体数据

外壳材料

轻合金压铸

外壳涂层材料

涂色

毛重

265 g

总体数据 - 产品特性

安全触点数量

2

安全评估

标准

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

任务时间

20 年

安全评估 - 安全输出

B10D 常闭触点(NC)

20,000,000 操作

机械参数

执行元件

其他

机械寿命,最少

1,000,000 操作

肯定断开角度

7 °

轴用的安装孔

8 mm

肯定断开力矩

0.6 Nm

Mechanical data - Connection technique

终端连接器

螺丝端子 M20 x 1.5

线缆截面,最小

0.75 mm²

电缆截面,最大

2.5 mm²

注(电缆截面)

所有的电缆截面表示包括了导线和线耳

机械数据 - 连接器B端

连接器型号

母连接器

机械参数 - 尺寸

传感器长度

65.3 mm

传感器宽度

40.5 mm

传感器高度

107 mm

环境条件

防护等级

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Ambient conditions - Insulation values

额定绝缘电压

500 V

额定冲击耐受电压

6 kV

电气参数

热测试电流

10 A

应用类别 AC-15

230 VAC

应用类别 AC-15

4 A

应用类别 DC-13

24 VDC

应用类别 DC-13

4 A

开关元件

开启工具(NC)

开关原理

缓动开关

开关频率

1,000 /h

触点材料,电气

Note

注(通用)

通过以90°为步长旋转操动头,可以拥有8个操动面。为此,需要使用星型T10螺丝刀。即使拆下螺钉,螺钉头也是自固定的。开关仍然不能被篡改。

调整工具:用锁定螺丝来固定,轴预钻孔至销

万向接头可补偿轴向位移(仅适用于10 mm轴孔)

开关行程图

图表

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:TV.S 335, TV.S 355
Type:See ordering code
Description of the component:Hinge safety switch
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, October 6, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU-声明 LOG_COM_lo1de01s
原件



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
德国
网址: www.schmersal.com
声明:下列开关在结构及设计要求上完全符合以下欧洲标准
Name of the component:TV.S 335,
TV.S 355
型号:参见订购号码
产品描述:安全铰链开关
相关指令:欧盟机器指令2006/42/EC
 RoHS 指令2011/65/EU
应用标准:EN 60947-5-1:2017
技术文件的全权代表:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 31, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 签名
Philip Schmersal
总经理

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2023/12/9 下午3:45