TV8S 335-02Z-M20
TV8S 335-02Z-M20
Downloads
Descrição do tipo de produtos: TV(1)S 335-(2)Z-(3) |
(1) | |
8 | Furo do eixo Ø 8 mm |
10 | Furo do eixo Ø 10 mm |
(2) | |
02 | 2 normalmente fechados (NF) |
03 | 3 normalmente fechados (NF) |
11 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
12 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF) |
(3) | |
sem | Entrada de condutor M20 |
NPT | Cabo de entrada NPT 1/2" |
ST | Conector M12 com codificação-A (atenção!) As versões com conector podem ser utilizadas apenas em circuitos PELV de acordo com a EN 60204-1.) |
ST-2310 | Conector M12 com codificação-B (atenção!) As versões com conector podem ser utilizadas apenas em circuitos PELV de acordo com a EN 60204-1.) |
G24 | Com LED (somente quando se trata da versão com contato NA e outro contato NF) |
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Invólucro metálico
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Atuador pode ser reposicionado 4 x 90º
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Eixo de acionamento, giratório 360º
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
TV8S 335-02Z-M20 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101168631 |
EAN (European Article Number) |
4030661223902 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Homologações - Instruções
Certificados |
cULus CCC |
Propriedades globais
Material do invólucro |
Metal leve fundido sob pressão |
Material do revestimento do compartimento |
Pintura de fábrica |
Peso bruto |
265 g |
Propriedades globais - Características
Número de contatos de segurança |
2 |
Classificação
Normas, regulamentos |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC) |
20.000.000 comutações |
Dados mecânicos
Elemento de atuação |
Outros |
Mínima resistência mecânica |
1.000.000 comutações |
Abertura angular imprescindível |
7 ° |
Furo para o eixo |
8 mm |
Torque da abertura forçada |
0,6 Nm |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Secção mínima dos cabos de conexão, |
0,75 mm² |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
2,5 mm² |
Orientação (secção dos cabos de conexão) |
Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores. |
Dados mecânicos - conector de encaixe lado B
Conector |
conector fêmea |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
65,3 mm |
Largura de sensor |
40,5 mm |
Altura do sensor |
107 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
500 V |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
6 kV |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
10 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
4 A |
Categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Categoria de aplicação DC-13 |
4 A |
Elemento de comutação |
Normalmente fechado (NF) |
Princípio de comutação |
Comutação lenta |
Frequência de comutação |
1.000 /h |
Material dos contatos, elétrico |
Prata |
Orientação
Orientação (geral) |
Rotacionando o cabeçote em incrementos de 90°, são possíveis 8 níveis de acionamento. Para isso é necessária uma chave de Torx T10. O cabeçote não pode ser removido quando o parafuso se soltar, desta forma a chave não pode ser manipulada. Dispositivo de montagem: Parafuso cabeça chata para fixação, eixo pré-furado para ser pinado Cruzeta dupla para compensar o desalinhamento de um eixo só é encontrado com um furo de Ø 10 mm no eixo. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação CCC
Certificação UL
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Diagrama das comutações
Diagrama
Aplicativo/Aplicação Ilustração Produto
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | TV.S 335, TV.S 355 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Hinge safety switch |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, October 6, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | TV.S 335, TV.S 355 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Hinge safety switch |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 31, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 16/07/2024 07:48