TV8S 335-02Z-M20
TV8S 335-02Z-M20
Descargas
Descripción del tipo de producto: TV(1)S 335-(2)Z-(3) |
(1) | |
8 | Taladro de eje Ø 8 mm |
10 | Taladro de eje Ø 10 mm |
(2) | |
02 | 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
03 | 3 contactos normalmente cerrados (NC) |
11 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC) |
12 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
(3) | |
sin | Entrada de cable M20 |
NPT | entrada de cable NPT 1/2" |
ST | Conector M12 con codificación A (Atención! Según norma EN 60204-1, las versiones con conector se deben usar exclusivamente en circuitos PELV.) |
ST-2310 | Conector M12 con codificación B (Atención! Según norma EN 60204-1, las versiones con conector se deben usar exclusivamente en circuitos PELV.) |
G24 | con LED (sólo posible en versiones con 1 NA y 1 NC.) |
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- Caja metélica
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Eje actuador permite giro hasta 360°
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
TV8S 335-02Z-M20 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101168631 |
EAN (European Article Number) |
4030661223902 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Aprobaciones - Normas
|
cULus CCC UKCA |
Propiedades Globales
Material de la caja |
Aleación ligera inyectada |
Material del revestimiento de la caja |
pintado |
Peso bruto |
265 g |
Datos generales - Características
Cantidad de contactos de seguridad |
2 |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC) |
20.000.000 Maniobras |
Datos mecánicos
Actuador |
Otros |
Vida mecánica, mínima |
1.000.000 Maniobras |
Ángulo de apertura forzada |
7 ° |
Taladro para el eje |
8 mm |
Par de apertura forzada |
0,6 Nm |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Sección del cable, mínima |
0,75 mm² |
Sección del cable, máxima |
2,5 mm² |
Nota (sección del cable) |
Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos. |
Datos mecánicos - Conector lado B
Conector |
Conector hembra |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
65,3 mm |
Anchura del sensor |
40,5 mm |
Altura del sensor |
107 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
500 V |
Resistencia al impulso de sobretensión |
6 kV |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
10 A |
Categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
4 A |
Categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Categoría de utilización DC-13 |
4 A |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente cerrado (NC) |
Principio de conmutación |
Acción lenta |
Cadencia |
1.000 /h |
Material de los contactos, eléctricos |
Plata |
Nota
Nota (en general) |
Przez obrót głowicy o 4 x 90° możliwe są 8 płaszczyzny aktywacji. Potrzebny jest do tego śrubokręt do śrub torx T10. Nawet w przypadku wykręcenia śruby, głowica pozostaje na miejscu. W dalszym ciągu nie jest możliwe manipulowanie przy wyłączniku przez osoby niepowołane. Pomoc przy ustawianiu: Wkręt dociskowy do pozycjonowania, wałek z otworem na trzpień Dostępne połączenie uniwersalne dla skompensowania przesunięcia osiowego (tylko do wałów drążonych o średnicy otworu 10 mm) |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado CCC
Certificado UL
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Diagrama de recorridos de contacto
Diagrama
Ejemplo de aplicación ilustración producto
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | TV.S 335, TV.S 355 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Hinge safety switch |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, October 6, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Declaración de conformidad CE | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Alemania Internet: www.schmersal.com |
Declaración: | Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación. |
Denominación del producto: | TV.S 335, TV.S 355 |
Modelo: | ver código de pedidos |
Descripción de la pieza: | Interruptores de seguridad tipo bisagras |
Directivas aplicables: | Directiva de Máquinas | 2006/42/CE |
Directiva RoHS | 2011/65/CE |
Normas aplicadas: | EN 60947-5-1:2017 |
Responsable de la recopilación de la documentación técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lugar y fecha de emisión: | Wuppertal, 31. de agosto de 2021 |
![]() |
Firma legal Philip Schmersal Director General |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 14/8/2024 20:01