TV8S 335-02Z-M20
製品タイプの説明: TV(1)S 335-(2)Z-(3) |
(1) | |
8 | シャフト穴 Ø 8 mm |
10 | シャフト穴 Ø 10 mm |
(2) | |
02 | 2 NC接点 |
03 | 3 NC接点 |
11 | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
12 | 1 NO 接点/2 NC 接点 |
(3) | |
なし | ケーブル引込口: M20 |
NPT | ケーブル引込口 NPT 1/2" |
ST | Aコード化付きM12コネクター (注意! EN 60204-1に基づき、コネクター付きのバージョンは、PELV回路でのみ使用しなければなりません。) |
ST-2310 | B-コード化付きM12 コネクター (注意! EN 60204-1に基づき、コネクター付きのバージョンは、PELV回路でのみ使用しなければなりません。) |
G24 | LED付き(1 NO/1 NCバージョンでのみ対応) |
- 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 金属製エンクロージャ
- 耐油・ベンジン
- アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- アクチュエータ軸は360°回転可
注文データ
Product type description |
TV8S 335-02Z-M20 |
部品番号(注文番号) |
101168631 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661223902 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
認証
証明書 |
cULus CCC |
一般データ
ハウジング 材質 |
軽金属ダイキャスト |
ハウジング材質コーティング材 |
塗装 |
総重量 |
265 g |
一般データ - 仕様
安全接点数 |
2 |
安全性評価
規格 |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Mission time |
20 年 |
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点 |
20,000,000 操作 |
機械的データ
動作エレメント |
その他の |
機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
強制開離角 |
7 ° |
シャフト用の取付穴 |
8 mm |
強制開離トルク |
0.6 Nm |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブル断面積、最小 |
0.75 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm² |
Note |
All indications including the conductor ferrules. |
Mechanical data - connector side B
Connector typ |
Female connector |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
65.3 mm |
センサーの幅 |
40.5 mm |
センサーの高さ |
107 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
500 V |
定格インパルス耐電圧 |
6 kV |
電気的データ
熱試験電流 |
10 A |
使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
4 A |
使用カテゴリー DC-13 |
24 VDC |
使用カテゴリー DC-13 |
4 A |
スイッチ素子 |
NC接点 |
スイッチ原理 |
スローアクション |
開閉頻度 |
1,000 /h |
接点材質、電気的 |
銀 |
Note
Note (General) |
By turning the head in 90° steps, 8 actuating planes are possible. A Torx T10 screwdriver is required for this purpose. Even when the screw is removed, the head is self-retaining. The switch can still not be tampered. Adjustment tool: locking screw to fix, shaft pre-drilled to pin Universal joint available to compensate for axial displacement (only for shaft bore 10 mm) |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
CCC certification
UL Certificate
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Switch travel diagram
Diagram
Sample application illustration product
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | TV.S 335, TV.S 355 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Hinge safety switch |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, October 6, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | TV.S 335, TV.S 355 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Hinge safety switch |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 31, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/07/16 7:49