schmersal_s_icon.png

TV8S 335-02Z-M20

Varenummer: 101168631

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
Produkt-typebetegnelse:

TV(1)S 335-(2)Z-(3)


(1)
8Borehull skaft Ø 8 mm
10Borehull skaft Ø 10 mm

(2)
022 NC-kontakter
033 NC-kontakter
111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
121 NO-kontakter / 2 NC-kontakt

(3)
utenKabelinngang M20
NPT1/2" NPT kabelinnføring
STM12-konnektor med A-koding (Advarsel! Versjonene med konnektor kan bare brukes i PELV-kretser iht. EN 60204-1.)
ST-2310M12-konnektor med B-koding (Advarsel! Versjonene med konnektor kan bare brukes i PELV-kretser iht. EN 60204-1.)
G24med LED (bare tilgjengelig for versjoner med en NO- og en NC-kontakt.)
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • metallhus
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Aktivatorskaftet kan dreies 360°

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

TV8S 335-02Z-M20

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101168631

EAN (European Article Number)

4030661223902

Tillatelser - Standard

Data

cULus

CCC

Gobale egenskaper

Kapslingsmateriale

formstøpt lett legering

Materialet for husbelegg

lakkert

Bruttovekt

265 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Antall sikkerhetskontakter

2

Klassifisering

Standarder, forskrifter

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 år

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Åpner (NC)

20 000 000 bevegelser

Mekaniske data

Betjeningselement

Annet

Mekanisk levetid, minimum

1 000 000 bevegelser

Vinkel for tvangsbrudd

7 °

Boring for akselen

8 mm

Tvangsbrytende dreiekraft

0,6 Nm

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Kabeldimensjon, minimum

0,75 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Note

Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.

Mekaniske data - Stikkontakt side B

Connector typ

Female connector

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

65,3 mm

Bredde på sensor

40,5 mm

Høyde på sensor

107 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

500 V

Nominell impulsmotstandsspenning

6 kV

Elektriske data

Termisk teststrøm

10 A

Utstyrskategori AC-15

230 VAC

Utstyrskategori AC-15

4 A

Utstyrskategori DC-13

24 VDC

Utstyrskategori DC-13

4 A

Koblingselement

Åpner (NC)

Bryteprinsipp

Glidekontakt

koplingsfrekvens

1 000 /h

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Note

Note (General)

Ved å snu hodet i trinn på 4 x 90° er 8 aktiveringplan mulig. En T10-skrutrekker trengs for dette formålet. Selv når skruen fjernes er hodet selvholdende. Bryteren kan fortsatt ikke manipuleres.

Innstillingsassistanse: Snittskrue for lokalisering, aksel forhåndsboret for stift

Universalsammenføying for å kompensere for aksial forskyvning (bare for akslingsboring 10 mm)

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

Brytervandringsdiagram

Diagram

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:TV.S 335, TV.S 355
Type:See ordering code
Description of the component:Hinge safety switch
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, October 6, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:TV.S 335,
TV.S 355
Type:See ordering code
Description of the component:Hinge safety switch
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 31, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 15.03.2025, 15:42